text.skipToContent text.skipToNavigation
MD 系列

MD 系列

插装式可互换接口,螺纹连接(G1/8 - G1/4 - G3/8)或快插接头(Ø6 - 8 - 10)
模块化
杯体塑料保护罩,卡口式结构
MD 系列减压器 / 过滤器二联件是将 减压器和过滤器设计成一体,综合了两 者的功能,具有更为紧凑的外形;带回 流功能的二联件适用于安装在气缸和方 向控制阀之间,实现快速排气;二联件 提供多种调压范围,可实现精确地压力 控制。

MD 系列气源处理装置采用可互换 的插装式接口,可选择螺纹连接或快插接 头,均配有多种规格可选。每个模块间的 连接同样采用插装式连接附件,并可实现 多种功能,如分气等。模块基体的前、后 两侧设有额外的出气口,与侧面的主出气 口具有相同的流量特性。

Series
Accessories
找到 4 件产品
MD 系列
MD 系列
MD 系列
Filter-regulator - MD1-FR1000-1/4
MD 系列
结构形式 模块化设计,紧凑型
材料 见减压器 / 过滤器二联件材料一览
接口 螺纹连接(G1/8 - 1/4 - 3/8)或快插接头(Ø6 - 8 - 10)
最大贮水容积 24 cc
安装方式 垂直放置,
附壁式安装,
面板式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C 最大工作压力到 16 bar)(介质的露点应不低于 2°C
排水方式 半自动排水,降压式排水,保护式降压排水,G1/8 接口外部排水
过滤精度 5 µm 过滤精度等级 6.8.4
25 µm 过滤精度等级 7.8.4
入口压力 0.3 ÷ 16 bar ( with automatic drain 1 ÷ 9 bar )
出口压力 0.5 ÷ 2bar 0.5 ÷ 4bar
0.5 ÷ 7bar 0.5 ÷ 10bar
公称流量 见过滤器流量特性曲线
介质 压缩空气
全屏
您的配置
MD 系列减压器 / 过滤器二联件代号
MD 1 FR 0 0 0 0 1/8
MD 系列
1 尺寸
1 = 42 mm
FR 过滤减压器
0 过滤精度和排气方式
0 = 25 µm 带溢流口
1 = 5 µm 带溢流口
2 = 25 µm 不带溢流口(仅限半自动排水)
3 = 5 µm 不带溢流口(仅限半自动排水)
4 = 25 µm 带溢流口,带回流功能
5 = 5 µm 带溢流口,带回流功能
6 = 25 µm 不带溢流口,带回流功能(仅限半自动排水)
7 = 5 µm 不带溢流口,带回流功能(仅限半自动排水)
0 冷凝水排放
0 = 半自动排水
5 = 保护式降压排水
8 = G1/8 接口外部排水
0 工作压力 (1 bar = 14,5 psi):
0 = 0.5 ÷ 10 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
4 = 0.5 ÷ 4 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
0 压力表选项
0 = 不带压力表(1/8 螺纹接口)
1/8 接口*
= 不带接口
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = Ø6 快插接头
8 = Ø8 快插接头
10 = Ø10 快插接头

** 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。
如: MD1-FR0000-1/4-1/8

MD 系列减压器 / 过滤器二联件



型号 A B C D E F G H I L M N P Q R S T U V W Peso (Kg) Z 质量(kg)
MD1-FR0000 - G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/8 G1/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-1/4 G1/4 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-3/8 G3/8 G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-6 Ø6 G1/8 47 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-8 Ø8 G1/8 62 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000-10 Ø10 G1/8 67 Ø28 42 M28X1,5 G1/8 26.2 43 Ø4 110 208.2 22.7 4 51.7 133.2 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2
MD1-FR0000 - G1/8 42 Ø28 42 M28X1,5 M10x1 26.2 43 Ø4 110 197.6 22.7 4 51.7 122.9 34.6 0 ÷ 11 9 48.8 0.2 Ø3.2 0.2


We think you are in United States.
Update your location?