text.skipToContent text.skipToNavigation
MD 系列

MD 系列

插装式可互换接口,螺纹连接(G1/8 - G1/4 - G3/8)或快插接头(Ø6 - 8 - 10)
模块化
杯体塑料保护罩,卡口式结构
MD 系列气源处理装置是康茂胜最 新推出的现代化高性能气源处理装置, 模块化设计,塑料结构使其具有简洁、 重量轻并具有一定的强度等特点。

MD 系列气源处理装置采用可互换 的插装式接口,可选择螺纹连接或快插 接头,均配有多种规格可选。每个模块 间的连接同样采用插装式连接附件,并 可实现多种功能,如分气等。模块基体 的前、后两侧设有额外的出气口,与侧 面的主出气口具有相同的流量特性。

Series
Accessories
找到 2 件产品
Filter ser. md - MD1-F000
MD 系列
过滤器 - MD1-F000-1/4
MD 系列
结构形式 模块化设计,紧凑型
材料 见过滤器材料一览
接口 螺纹连接(G1/8 - 1/4 - 3/8)或快插接头(Ø6 - 8 - 10)
最大贮水容积 24 cc
安装方式 垂直放置或附壁式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C (最大工作压力到 16 bar)
排水方式 半自动排水,降压式排水,保护式降压排水,G1/8 接口外部排水
过滤精度 5 µm 过滤精度等级 6.8.4
25 µm 过滤精度等级 7.8.4
入口压力 0.3 ÷ 16 bar
出口压力 见过滤器流量特性曲线
公称流量 压缩空气
全屏
您的配置
MD 系列过滤器代号
MD 1 - F 0 0 0 - 1/8
MD 系列
1 尺寸
1 = 42 mm
F 过滤器
0 过滤精度
0 = 25 μm
1 = 5 μm
0 冷凝水排放
0 = 半自动排水
5 = 保护式降压排水
8 = G1/8 接口外部排水
0 堵塞指示器
0 = 无
1 = 有
1/8 接口
= 不带接口
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
3/8 = G3/8
6 = Ø6 快插接头
8 = Ø8 快插接头
10 = Ø10 快插接头

* 注:如果进气接口与出气接口采用不同的规格,应当分别注明。
如:MD1-F000-1/4-10
We think you are in United States.
Update your location?