text.skipToContent text.skipToNavigation
MX 系列

MX 系列

模块型, 规格 MX2, MX3
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
杯体塑料保护罩, 卡口式结构
MX 系列是康茂胜最新推出的高性能气 源处理装置。金属材料和工程塑料的同时应 用保证了产品的可靠性,也减轻了产品本身 的重量。全系列采用模块化设计,组装成气 源处理组合件及更换、维修都很便捷。
Series
Accessories
找到 7 件产品
过滤器 - MX2-1/2-F00
MX 系列
过滤器 - MX2-1/2-F03
MX 系列
过滤器 - MX2-1/2-F10
MX 系列
过滤器 - MX3-1-F00
MX 系列
过滤器 - MX3-1-F03
MX 系列
过滤器 - MX3-1-F10
MX 系列
过滤器 - MX3-3/4-F00
MX 系列
结构形式 模块型设计,紧凑型
材料 见过滤器材料一览
接口 MX2:G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3:G3/4 - G1
最大贮水容积 MX2: 55 cc
MX3:85 cc
安装方式 垂直放置
附壁式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C:最大工作压力可达 16 bar(介质的露点应不低于 2°C)
-5°C ÷ 60°C:最大工作压力可达 10 bar(介质的露点应不低于 2°C)
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 5 μm 过滤精度等级 6.8.4
25 μm 过滤精度等级 7.8.4
可按要求定制特殊类型的产品 带半自动排水:0.3 ÷ 16 bar
带自动排水:1.5 ÷ 12 bar
公称流量 见后续页面的过滤器流量特性曲线图
介质 压缩空气
冷凝水排放 半自动-手动(标准)、自动、泄压保护、直接排气 G1/8
全屏
您的配置
MX 系列过滤器代号
关于连接附件和安装支架,请参阅 MX 系列气源处理组合件。
MX 2 - 1/2 - F 0 0 1 - LH
MX 系列
2 规格
2 = G3/8 - G1/2 - G3/4
3 = G3/4 - G1
1/2 接口
3/8 = G3/8
1/2 = G1/2
3/4 = G3/4
1 = G1
F 过滤器
0 过滤精度
0 = 25 μm
1 = 5 μm
0 冷凝水排放
0 = 半自动排水
3 = 自动排水
5 = 保护式降压排水
8 = G1/8 接口外部排水
1 视觉障碍物指示:
=不存在
1 =存在
LH 气流流向
= 从左向右(标准)
LH = 从右向左
We think you are in United States.
Update your location?