油雾器
MX 系列
模块型,规格 MX2, MX3
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
杯体塑料保护罩,卡口式结构。
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
杯体塑料保护罩,卡口式结构。
MX 系列是康茂胜最新推出的高性能气 源处理装置。金属材料和工程塑料的同时应 用保证了产品的可靠性,也减轻了产品本身 的重量。全系列采用模块化设计,组装成气 源处理组合件及更换、维修都很便捷。
MX 系列(比例)油雾器可精密计量加 入压缩空气中的油雾。
MX 系列(比例)油雾器可精密计量加 入压缩空气中的油雾。
Series
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 模块型设计,紧凑型 |
材料 | 见油雾器材料一览 |
接口 | MX2:G3/8 - G1/2 - G3/4 MX3:G3/4 - G1 |
油容积 | MX2:118 cc MX3:170 cc |
加油方式 | 可带压加油 |
安装方式 | 垂直放置 附壁式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C:最大工作压力可达 16 bar(介质的露点应不低于 2°C) -5°C ÷ 60°C:最大工作压力可达 10 bar(介质的露点应不低于 2°C) |
润滑油 | 粘度 3°E ÷ 10°E 使用 ISO VG32 润滑油。如果使用油雾润滑,应不间断地使用。 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 16 bar |
最小起雾流量(1 bar) | MX2: 17 l/min MX3: 50 l/min |
最小起雾流量(6 bar) | MX2: 38 l/min MX3: 90 l/min |
公称流量 | 见油雾器流量特性曲线图 |
MX 系列油雾器代号
关于连接附件和安装支架,请参阅 MX 系列气源处理组合件。
MX | 2 | - | 3/8 | - | L | 00 | - | LH |
MX | 系列 |
2 |
规格 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
接口 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
L | 油雾器 |
00 |
雾化效果 00 = 油雾式 |
LH |
气流流向 = 从左向右(标准) LH = 从右向左 |
型号 | A | C | D | G | I | M | N | O | P | R | S | T | 质量(kg) |
MX2-3/8-L00 | G3/8 | 70 | 18,5 | 55,5 | 68 | 84,5 | 210 | 104,5 | 20,5 | 85 | 152 | 37,5 | 0,5 |
MX2-1/2-L00 | G1/2 | 70 | 18,5 | 55,5 | 68 | 84,5 | 210 | 104,5 | 20,5 | 85 | 152 | 37,5 | 0,5 |
MX2-3/4-L00 | G3/4 | 70 | 18,5 | 55,5 | 68 | 84,5 | 210 | 104,5 | 20,5 | 85 | 152 | 37,5 | 0,5 |
MX3-3/4-L00 | G3/4 | 89,5 | 18,5 | 61,5 | 76 | 100 | 243 | 123 | 21 | 99 | 178 | 44,5 | 0,8 |
MX3-1-L00 | G1 | 89,5 | 18,5 | 61,5 | 76 | 100 | 243 | 123 | 21 | 99 | 178 | 44,5 | 0,8 |