分接块
MX 系列
模块型,规格 MX2, MX3
接口 G1/2(MX2)- G1(MX3)
接口 G1/2(MX2)- G1(MX3)
MX 系列分接块有普通型和带单向阀型两种。当气动系统中,同时需要有油雾和无油雾供气时,为防止带油雾的压缩空气从油雾侧倒流的现象出现,可使用带单向阀的分接块。
可通过访问 Camozzi 的网站(http://catalogue.camozzi.com)上的配置软件,方便地实现单个元件或组合件的选型。
注:MX2 规格的分接块可与所有 MX2 规 格的元件组合使用,此时无需考虑接 口。MX3 规格的分接块可与所有 MX3 规格 的元件组合使用,此时也无需考虑接口。
可通过访问 Camozzi 的网站(http://catalogue.camozzi.com)上的配置软件,方便地实现单个元件或组合件的选型。
注:MX2 规格的分接块可与所有 MX2 规 格的元件组合使用,此时无需考虑接 口。MX3 规格的分接块可与所有 MX3 规格 的元件组合使用,此时也无需考虑接口。
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
结构形式 | 模块型设计,紧凑型,隔膜式 |
材料 | 见分接块材料一览 |
接口 | MX2:G1/2 MX3:G1 |
分接块接口 | G1 |
安装方式 | 垂直放置 附壁式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C:最大工作压力可达 16 bar(介质的露点应不低于 2°C) -5°C ÷ 60°C:最大工作压力可达 10 bar(介质的露点应不低于 2°C) |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 16 bar |
公称流量 | MX2-1/2-B00 = 6800 Nl/min MX2-1/2-B01 = 5700 Nl/min MX3-1-B00 = 14500 Nl/min MX3-1-B01 = 10500 Nl/min |
介质 | 压缩空气 |
MX 系列分接块代号
关于连接附件和安装支架,请参阅 MX 系列气源处理组合件。
MX | 3 | - | 1 | - | B | 0 | - | LH |
MX | 系列 |
3 |
规格 2 = G1/2 3 = G1 |
1 |
接口 1/2 = G1/2 1 = G1 |
B | 分接块 |
0 |
类型 00 = 普通型,不带单向阀 01 = 带单向阀 |
LH |
气流流向 = 从左向右(标准) LH = 从右向左 |