磁性接近开关
CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG 系列
Reed
Magnetoresistive - Hall effect (Series CST, CSV, CSH only)
Magnetoresistive - Hall effect (Series CST, CSV, CSH only)
CST-CSV-CSH, CSB-CSC-CSD, CSG 系列磁 性接近开关可以指示磁传气缸的活塞位置。 当磁性接近开关内部的触点被气缸活塞磁铁 形成的磁场所激励时,磁性接近开关便组成 一个电路,并且输出电信号,传送给电磁阀 或 PLC,同时黄色的发光二极管(LED)点 亮。
两种不同类型的磁性接近开关可供选 择:簧片式和电子式。电子式又分为霍尔 式和磁阻式。簧片式磁性接近开关即机械 式,适合大多数的应用;电子式可使用在 开关动作频繁或有剧烈晃动的情况下。
两种不同类型的磁性接近开关可供选 择:簧片式和电子式。电子式又分为霍尔 式和磁阻式。簧片式磁性接近开关即机械 式,适合大多数的应用;电子式可使用在 开关动作频繁或有剧烈晃动的情况下。
1-16/16 结果
Series
Accessories
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-EX
Position sensor _ cpp - CSG-334-5-UL
Position sensor _ - CSG-534-5-UL
Reed swi. 2 wrs 30-230v ac/dc - CSH-221-5
Reed sw. 2 wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-2EX
Reed swit. 2wrs 10-30v ac/dc - CSH-223-10
Accessory kit handling _ - M-CGSP-20
Accessory kit handling _ - M-CGSP-25
Accessory kit handling _ - M-CGSP-32
Accessory kit handling _ - M-CGSP-40
Accessory kit handling _ - I-CGSP-20
Accessory kit handling _ - I-CGSP-25
Accessory kit handling _ - I-CGSP-32
Accessory kit handling _ - I-CGSP-40
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
SERIES CST, CSV, CSH GENERAL DATA
CST, CSV, CSH | CSB, CSC, CSD | CSG | |
与介质接触的材料 |
簧片式 磁阻式 霍尔式 |
簧片式(仅限 CSB, CSC) 磁阻式(仅限 CSD) |
簧片式 磁阻式 |
输出形式 | 二线制,三线制 | - | 二线制,三线制 |
触点形式 | 常开(NO),常闭(NC) | 常开(NO) | 常开(NO) |
电压 | 见相关型号技术参数 | 见相关型号技术参数 | 见相关型号技术参数 |
最大电流 | 见相关型号技术参数 | 见相关型号技术参数 | 见相关型号技术参数 |
最大负载 | 8 W DC 和 10 VA AC(簧片) | 8 W 直流电和 10 VA 交流电 | 请参阅代码表 |
Protection class | IP67 | IP67 | IP67 |
材料 | 环氧树脂封装基体,PVC 材质电缆护套,PVR 材质插座,PU 材质插座基体 | 环氧树脂封装基体 | 环氧树脂封装基体,PU 塑料护套 |
安装方式 | 直接安装在缸筒上相应的槽内或通过固定架安装 | 直接安装在缸筒上相应的槽内 | 直接安装在缸筒上相应的槽内或通过固定架安装 |
信号显示 | 黄色发光二极管(LED) | 红色发光二极管(LED) | 发光二极管(LED) |
电气保护 | 见相关型号技术参数 | 见相关型号技术参数 | 不超过最大电压和电流 |
换向时间 |
簧片式 < 1.8 ms 电子式 < 1 ms |
<1 ms |
簧片式 < 5 ms 电子式 < 1 ms |
工作温度 | -10°C ÷ 80°C | -10°C ÷ 60°C |
-10°C ÷ 70°C (-10°C ÷ 60°C 仅适用于簧片版本,2 线 UL) |
使用寿命 |
簧片式 10,000,000 次循环 电子式 1,000,000,000 次循环 |
- | - |
电气连接 |
二线制:2x0.14 导线,标准长度 2 m,导线高柔性 三线制:3x0.14 导线,标准长度 2 m,导线高柔性 三线制带 M8 插座,标准长度 0.3 m |
二线制:2x0.14 导线,标准长度 2 m,导线高柔性(仅限 CSB, CSC) 三线制:3x0.14 导线,标准长度 2 m,导线高柔性(仅限 CSD) 三线制带 M8 插座,标准长度 0.3 m(仅限 CSD) |
二线制:2x2.8 导线,PU 塑料护套 三线制:3x2.8 导线,PU 塑料护套 |
CST. CSV 和 CSH 系列磁性接近开关代号
CS | T | 2 | 2 | 0 | N | 5 | EX |
CS | 系列 |
T |
安装方式 T = T 形槽安装 V = V 形槽安装 H = 直接放入槽内 |
2 |
工作方式 2 = 簧片式(NO) 3 = 电子式 4 = 簧片式(NC) |
2 |
电气连接方式 2 = 二线制(仅限簧片式) 3 = 三线制 5 = 二线制,M8 插座(仅限簧片式) 6 = 三线制,M8 插座 |
0 |
电压 0 = 二线制,10 - 110V DC,10 - 230V AC(仅限 CST 和 CSV) 1 = 30 - 110V DC,30-230V AC(仅限 CSH) 2 = 三线制(仅限 CST 和 CSV) 3 = 10 - 30V AC/DC(仅限 CSH) 4 = 10 - 27V DC(仅限 CSH) |
N |
类型 N = 符合 NORM 标准(仅限 CST/CSV-250N) |
5 |
导线长度 = 2 m 5 = 5 m |
EX |
CSB 和 CSC 系列磁性接近开关代号
CST. CSV 和 CSH 系列磁性接近开关代号
1-10/10 结果