180°角状式爪钳
角状式爪钳是工业自动化的重要组成部分,可以安全、精确地抓取各种形状和尺寸的物体。Camozzi Automation 等公司开发了先进的角状式爪钳解决方案,集成了尖端技术,可满足最复杂的生产需求。角状式爪钳的设计在抓取和释放速度、定位精度和运行可靠性方面都具有很高的性能。
已添加至购物车
角状式爪钳的特点和优势
Camozzi Automation角状式爪钳的显著特点包括结构坚固、重量轻,采用优质材料,确保耐磨性和耐用性。由于采用模块化设计,这些爪钳可以很容易地集成到现有的自动化系统中,为生产环境提供更大的灵活性和多功能性。此外,角状式爪钳还配备了先进的控制技术,如力传感器和位置传感器,可对抓取和释放操作进行精确可靠的管理。这些装置可确保在物体处理操作过程中更加安全和精确,最大限度地降低损坏风险。通过在该领域的不断创新和技术发展,康茂胜自动化公司不断提供最先进的解决方案,帮助提高自动化工业流程的效率和生产力。
角状式爪钳: 角状式爪钳使用相对于爪钳轴线角状式开合的手指抓取物体。它们特别适用于需要在狭小空间内操纵物体或进行关键定位的应用。
平行式爪钳:平行式爪钳使用手指沿着爪钳本身的轴线开合来抓取物体。平行式爪钳通常适用于对物体保持精确和自定心抓取非常重要的应用场合。它们非常适合拾取几何形状较为规则的物体,以及需要更高精度的抓取和定位操作。
总之,角状式爪钳和平行式爪钳的主要区别在于爪钳手指抓取物体的移动方向:角状式爪钳是相对于爪钳轴线的角状式移动,而平行式爪钳是沿爪钳轴线移动。这两种类型的选择取决于具体的应用要求和被操纵物体的特性。在食品和制药行业,角状式爪钳用于拾取和放置包装产品、容器、瓶子和其他包装材料。在生产和包装过程中,角状式爪钳小心搬运物体的能力对于保持质量和安全标准至关重要。
产品供货(按店铺位置)
小时