Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
addtocart.popup.message.success
请求的数量已部分确认
产品 {0} 已在您的购物车中,数量为 {1} 。您可以从购物车页面更新数量
产品未激活
由于库存不足,无法将此产品添加到购物车
数量必须大于零
产品 {0} 允许的最小数量为 {1}
产品 {0} 允许的最大数量为 {1}
产品 {0} 的包装尺寸是 {1}
无法将代码 {0} 的产品添加到此购物车
出现错误,请稍后重试或联系客户支持
类型 | A | C | F | M | L | SW |
ND6540 53-00 | 5/32 | 0,520 | 0,354 | 0,689 | 1,378 | 0,315 |
ND6540 04-00 | 1/4 | 0,606 | 0,500 | 0,807 | 1,614 | 0,354 |
ND6540 06-00 | 3/8 | 0,787 | 0,650 | 1,043 | 2,086 | 0,512 |
ND6540 08-00 | 1/2 | 0,787 | 0,768 | 1,122 | 2,204 | 0,591 |
ND6540 10-00 | 5/8 | 0,976 | 0,984 | 1,378 | 2,756 | 0,787 |
ND6540 12-00 | 3/4 | 1,094 | 1,122 | 1,437 | 2,874 | 0,945 |