除材料外,快插管接头的另一个重要技术特征是工作温度和压力。这些部件的工作温度范围很广,一般在 -40°C 至 +140°C 之间,适用于真空环境,工作压力最高可达 150 巴。
气动连接元件有多种材料可供选择,因为它们需要在环境和工作条件变化很大的许多应用中安全方便地使用。下面简要介绍用于制造管件和接头的主要材料及其特性。
- 塑料、尼龙或工程塑料: 重量轻、不导电、耐腐蚀。适合要求不高的应用。常用于工业自动化、流体技术、电信、光纤和医疗领域。
- 金属、黄铜或钢: 坚固耐用,适用于重工业环境。
- 不锈钢: 坚固耐用,适用于重工业环境、食品工业和腐蚀性流体。
使用高质量的气动连接元件有许多优点。它们可以进行特定和有针对性的修改,从而减少维护成本和时间。在使用快插管接头时尤其如此。这些设备还能确保系统的可靠性和安全性:安全的连接可降低泄漏和故障风险,提高操作安全性。它们对于最大限度地提高系统效率、确保质量和连续流动至关重要。