小型减压器
M 系列
接口 G1/8, G1/4
M 系列小型减压器是一种能使气动系统的出口压力调节在比进口压力低的设定值,并保持压力稳定的压力控制阀。接口 G1/8 和 G1/4,但两种规格的减压器外形尺寸相同。可管式连接、支架式安装或面板式安装。
M 系列小型减压器有如下二种不同的排气形式:
- 不带溢流口
- 带溢流口
带回流功能的减压器通常安装于控制 阀和气缸之间,可实现快速排气。
M 系列小型减压器有如下二种不同的排气形式:
- 不带溢流口
- 带溢流口
带回流功能的减压器通常安装于控制 阀和气缸之间,可实现快速排气。
Series
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 膜片式 |
材料 | 黄铜基体,不锈钢弹簧,丁腈橡胶密封件 |
接口 | G1/8 - G1/4 |
Weight | 0.235 kg |
压力表接口 | G1/8 |
安装方式 | 管式连接,支架式安装,面板式安装 |
工作温度 | -5 ÷ 50°C(介质的露点应不低于 2°C) |
入口压力 | 0 ÷ 16 bar |
出口压力(设定压力) | 0.5 ÷ 10 bar(标准型) 0 ÷ 2 bar 0 ÷ 4 bar(标准型) 0.5 ÷ 7 bar(标准型) |
公称流量 | 见减压器流量特性曲线图 |
溢流特性 | 带溢流口(标准型),不带溢流口 |
介质 | 压缩空气 |
M 系列小型减压器代号
M | 0 | 4 | R | T | 0 | 2 | VS |
M | 系列 | |
0 |
规格 0 |
|
4 |
接口 08 = G1/8 04 = G1/4 |
|
R | R = 减压器 | |
T |
工作压力 0 = 0.5 ÷ 10 bar 1 = 0.5 ÷ 4 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar T = 预校准 * B = 预锁定 * |
|
0 |
排气方式 0 = 带溢流口 1 = 不带溢流口 5 = 精密溢流 |
|
2 |
压力计** =不带压力表(标准) 1 =使用压力表0-2.5,工作压力0.5÷2 bar 2 =使用压力表0-6在工作压力0.5÷4 bar下 3 =使用压力表0-10在工作压力0.5÷7 bar下 4 =使用压力表0-12在0.5÷10 bar的工作压力下 |
**压力表(型号M043-P ..)已拆装供货 |
VS |
类型 = 不带回流功能 VS = 带回流功能 |
|
* 如果需要预先校准的减压器或预先锁定的减压器,在接口代号之后,增加输入压力 “■” 和输出压力 “●” 输入压力 ■ = 填入入口压力值 输出压力 ● = 如果是预先锁定型,此处填入设定的出口压力值 如果是预先校准型,此处填入校准后最大可调输出压力 如:预先校准型减压器,入口压力为 6.3 bar,校准后最大可调输出压力为 4.5 bar, 则其代号为:M04-RT0-6.3-4.5。 |