压力开关和真空开关
压力开关是工业自动化和过程控制的关键设备。其主要作用是监控气动或液压回路等系统内的压力,以确保运行安全和效率。真空开关用于监控系统内的真空度。真空开关是压力开关的一种特殊变体,设计用于在低压或真空条件下工作。
已添加至购物车
真空开关
真空开关是压力开关的一种特殊变体,在半导体行业或真空技术等需要持续真空维护的应用中特别有用。它们监控系统内的压力,并在压力降至预设值以下时启动电气开关,表明已达到所需的真空度。该开关可控制真空泵或其他设备,确保真空度保持在特定应用的规定范围内。
压力开关应用举例
压力开关应用于所有工业领域,从气动到液压,从工业自动化到 HVAC(供暖、通风和空调),充分证明了其多功能性和不可或缺性。例如,它们用于空气压缩机控制,将压力保持在安全和最佳范围内。在汽车行业,它们可以监控发动机油压,在压力过低时提醒驾驶员润滑系统出现问题。真空开关还经常用于控制制动伺服系统中的真空度,确保有足够的真空来支持动力制动系统。如果真空度低于一定水平,开关就会激活信号或备用系统,以确保车辆安全。
什么是压力传感器和感应器?
压力传感器和感应器是确保压力开关和真空开关精度和效率的重要元件。传感器将压力转换为电信号,而压力传感器则检测压力变化并将信息传输到控制系统。
压力开关的技术特点
压力开关用途广泛,可用于不同流体(液体或气体)的各种应用中。其可靠性使其成为确保系统正常运行不可或缺的工具。它们由压力敏感元件(如膜片或活塞)组成,可对压力变化做出反应。该元件在移动时会激活一个电触点,该电触点可配置为在一定压力下打开或关闭,从而允许系统打开或关闭或激活警报。
产品供货(按店铺位置)
小时