隔离三通阀
截止阀又称隔离阀,是流体控制系统中的重要组件。其主要作用是开启或中断回路中的气流。
已添加至购物车
聚焦:二位三通截止阀
二位三通截止阀是一种手动气动装置,用于气动装置的加压和排气。这些阀门的特点是具有双稳态配置,非常适合有标准压缩空气要求的应用。其功能包括打开、关闭和改变气流方向,具有三个接口:进气口、出气口和排气口。这些阀门能完美地适应各种工业环境,确保效率和可靠性。
功能和应用
这些阀门旨在确保操作的灵活性和安全性。其设计目的是最大限度地提高流量,最小化压降,优化系统效率,同时保持各种应用所需的压力和流量规格。在维护或紧急情况下需要中断流量的系统中,它们至关重要。其应用范围涵盖化工和纺织等工业工厂,以及温度控制系统、食品和制药行业。
产品供货(按店铺位置)
小时