电子式真空 / 压力开关
SWDN 系列
数显,高精度,使用方便
SWDN 系列电子式真空 / 压力开关是真空系统中的监控元件,在保证真空系统的安全运行中起到相当重要的作用,同时可起到节省气源的作用,使系统中的能耗降到最低程度。
应用:
- 真空抓取系统的安全监控以及气源节省系统中的传感元件;
- 可直接安装于抓取系统的执行端。
应用:
- 真空抓取系统的安全监控以及气源节省系统中的传感元件;
- 可直接安装于抓取系统的执行端。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
类型 | 电子式真空 / 压力开关,聚碳酸酯机座 |
接口 | G1/8 外螺纹和 M5 内螺纹 |
显示 | 3 位数显,可通过按键设置 |
LED 指示灯 | 内置 LED 指示灯,显示开关状态 |
电气连接 | 4 芯 M8 插座或 2 m 预置电缆 |
SWDN 系列电子式真空 / 压力开关代号
SWDN | V01 | P3 | 2 |
SWDN | 系列 |
V01 |
测量范围 V01 = -1 ÷ 1 bar P10 = 0 ÷ 10 bar |
P3 |
输出信号 P3 = 2 路数字量(PNP)+ 1 路模拟量(1 ÷ 5V DC)(仅限 2 m 电缆电气连接) P4 = 2 路数字量(PNP) |
2 |
电气连接 2 = 2 m 电缆 M = 4 芯 M8 插座 |
1-1/1 结果