角状爪钳
角状式爪钳是工业自动化领域的重要工具,其在狭小空间和复杂配置中的操作能力尤为重要,因为传统爪钳无法在这些空间和配置中有效发挥作用。角状式爪钳集成了先进的传感器和控制技术,可进一步提高精度和效率,实现精细精确的搬运,降低加工材料受损的风险。因此,角状式爪钳大大提高了工业自动化系统的灵活性和效率,有助于优化工作流程和提高生产率。
已添加至购物车
应用领域
在工业自动化领域,这些爪钳用于在装配线上装卸部件。在食品行业,这些爪钳用于精细搬运产品,如果抓取精度较低,可能会损坏产品。同样,在制药行业,它们也有助于搬运和包装小型敏感元件,保持产品的完整性。
30° 角状式爪钳:特性和用途
这种爪钳的设计目的是在有限的 30° 角开口范围内提供精确和受控的运动,因此非常适合需要高度精确和精细的操作。30° 角状式爪钳能够在其他爪钳因空间限制而无法工作的区域有效运行。它们通常用于取放应用、传送和码垛。在包装等需要极其精确地将部件码垛的领域,使用这些爪钳尤为有利。
角状式爪钳和技术
这些爪钳结构坚固,采用先进的控制和传感器技术,提高了可靠性和耐用性,减少了停机时间和维护成本。这些爪钳是提高自动化生产线生产率和效率的理想选择。
产品供货(按店铺位置)
小时