text.skipToContent text.skipToNavigation
5ES...TBL 系列

5ES...TBL 系列

规格 50, 65, 80
5E 系列无杆电缸为直线型 电缸,内置齿形带将电机的旋转 运动转换为直线运动,可提供三 种规格:50, 65 和 80 mm,三 种规格由特殊的带有自支撑的方 形型材缸筒实现,其它零件均被 集成于缸筒内,形成紧凑型和重 量轻等特点。
循环滚珠轴承导轨的使用保 证了无杆电缸较好的刚性和外部 负载的能力。为了保证内部零件 不受外部环境的污染,型材缸筒 上部由不锈钢板遮盖。

无 杆 电 缸 内 装 有 磁 环 , 可 通 过 外 部 的 磁 性 接 近 开 关 (CSH 系列)读取位置信息, 同时电缸提供安装附件,可方便 地使用电感传感器检测位置。
5E 系列无杆电缸备有特殊 的电机安装套件,可支持四个方 向的电机安装。高动态特性和可 实现多轴系统使 5E 系列无杆电 缸特别适用于包装和自动化装配 等应用中。

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
结构形式 同步带式
设计 开口型材缸筒,上方保护板遮盖
规格 50, 65, 80
行程 规格 50:50 ÷ 4000 mm,规格 65 和 80:50 ÷ 6000 mm
导向形式 内部,滚珠直线导轨
安装方式 型材缸筒上的安装槽或特殊的附件
电机安装方式 四侧
工作温度 -10°C ÷ +50°C
存储温度 -20°C ÷ +80°C
Protection class IP40(仅限标准型和支撑型)
润滑 集中润滑,内部设有再润滑通道
重复精度 ±0,05 mm
循环周期 100%
外部磁性接近开关 CSH 系列安装于型材缸筒的槽内;电感传感器,通过特殊附件安装
全屏
您的配置
微型气缸代号
5E S 050 TBL 0200 A S 2(500)
5E 系列
S 型材缸筒
S = 正方形
050 规格
050 = 50x50 mm
065 = 65x65 mm
080 = 80x80 mm
TBL TRANSMISSION
TBL = toothed belt
0200 行程 [ C ]:
0050 ÷ 4000 mm (规格 050)
0050 ÷ 6000 mm (规格 065 和 080)
A VERSIONS
A = standard axis
D = support axis
H = reinforced axis (for sizes 65 and 80 only)
S TYPE OF SLIDER
S = standard
L = long - only for standard axis (A version)
2(500) NUMBER OF SLIDERS
1 = 1 slider
2(____) = 2 sliders at (____) mm step - only for standard axis (A) and standard slider (S)
We think you are in United States.
Update your location?