步进电机驱动器
DRCS 系列
一种规格尺寸, 全数字式
集成无线网络和近距离无线通讯 (NFC)
集成无线网络和近距离无线通讯 (NFC)
DRCS 系列步进电机驱动器采用紧凑 型设计,所有的规格都具有统一的外形尺 寸,产品特别为 Camozzi 小型和中型的步 进电机优化配置。驱动器可提供步进电机 的两相控制和微步进给,可以计算步进电 机的共振频率并对其进行优化驱动。微步 进给技术(最高可达 1/16 步)可使电机 近似以正弦电流驱动,从而显著减少电机 本身的自然共振。驱动器可支持 8 位输入 信号,从而可实现 256 条指令,方便对电 机进行定位、速度、加速或减速的控制。
在 256 条指令中,每一条指令既可以 进行绝对量控制,也可以实现相对 量的控制,同时驱动器支持以步进数 和方向指令来控制驱动频率。频率决 定电机的速度,步进数决定电机的位 置。DRCS 系列驱动器集成总线通讯协议 CANopen CiA301 和 CiA302,可通过 通讯协议进行运动控制和监控驱动器的状 态,并可通过有线方式(USB 2.0)或无 线方式(蓝牙:BL-BLE)对驱动器进行 配置。
DRCS 系列步进电机驱动器支持最新 的近距离无线通讯技术(NFC),可方便 地提取有关驱动器生产和统计数据,如今 这些数据已成为工业 4.0 中必不可少的参 数。
在 256 条指令中,每一条指令既可以 进行绝对量控制,也可以实现相对 量的控制,同时驱动器支持以步进数 和方向指令来控制驱动频率。频率决 定电机的速度,步进数决定电机的位 置。DRCS 系列驱动器集成总线通讯协议 CANopen CiA301 和 CiA302,可通过 通讯协议进行运动控制和监控驱动器的状 态,并可通过有线方式(USB 2.0)或无 线方式(蓝牙:BL-BLE)对驱动器进行 配置。
DRCS 系列步进电机驱动器支持最新 的近距离无线通讯技术(NFC),可方便 地提取有关驱动器生产和统计数据,如今 这些数据已成为工业 4.0 中必不可少的参 数。
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
SUPPLY VOLTAGE | |
逻辑电压 | 18 ÷ 32 V DC |
功率 | 24 ÷ 60 V DC |
电流 | |
Current | 0,1 ÷ 5 A |
保持电流 | 保持电流会在电机处于停止模式时自动降低,可设置相应的保持电流或延迟时间 |
环境 | |
Operating temperature | 0 ÷ 40°C (up to 55°C with forced ventilation) |
存储温度 | -20°C ÷ 70°C |
湿度 | 0 ÷ 90% |
Altitude | < 1000 m |
振动 | 1G (10 ÷ 500 Hz) |
Protection | Overvoltage, minimum voltage, overtemperature, short-circuit or grounding on the motor |
控制方式 | 4 态的 PWM 脉冲控制,20 kHz |
放大类型 | 双 H 桥,4 象限 |
Position control encoder | 每转 100 至 5000 微分脉冲 |
数字输入输出 I/O | |
Input control signal | 12 位 24V DC (带光电隔离) |
Output control signal | 6 opto-isolated |
Input impulse control | 最大步进和方向频率 10kHz |
输出控制信号 | 最大机电制动 1A |
Communication interface | |
USB | USB 2.0 |
蓝牙 | BL 和 BLE 标准 |
射频识别 | 近距离无线通讯系统(NFC) |
CANopen 协议 | 标准协议 |
Microstep emulation | 通过微步进和详细同步实现高分辨率,减少震荡和共振 |
抑制共振 | 震荡系统的激活可减少共振,并可使运动平滑、进行速度控制和减少震荡时间 |
Led status | 绿色:准备状态 |
类型 | 通过 Camozzi Qset 配置软件 |
控制方法 | 数字输入 频率 CANopen |
内存 | |
数据 | Flash |
配置数据 | E²prom |
Weight | 0,46 kg |
产品代号
DRCS | - | A05 | - | 8 | - | D | - | 0 | - | A |
DRCS | 系列 |
A05 |
最大电流 A05 = 5 A |
8 |
电压 8 = 48 V DC |
D |
通讯 D = 数字 I/O 和脉冲频率 C = CANopen,数字 I/O 和脉冲频率 |
0 |
反馈 0 = 带反馈 |
A |
类型 A = 标准 B = 蓝牙 BL-BLE |
型号 | 最大电流 | Logic supply | 电压 | 通讯 | 类型 |
DRCS-A05-8-D-0-A | 7 A | 24 V DC | 24 ÷ 48 V DC | 数字 I/O 和脉冲频率 | 标准 |
DRCS-A05-8-C-0-A | 7 A | 24 V DC | 24 ÷ 48 V DC | CANopen, 数字 I/O 和脉冲频率 | standard |
DRCS-A05-8-D-0-B | 7 A | 24 V DC | 24 ÷ 48 V DC | 数字 I/O 和脉冲频率 | WLAN BL-BLE |
DRCS-A05-8-C-0-B | 7 A | 24 V DC | 24 ÷ 48 V DC | CANopen, 数字 I/O 和脉冲频率 | WLAN BL-BLE |
1-12/12 结果