电机
MTS 系列
步进电机 法兰 Nema 23, 24, 34
康茂胜最新推出的 MTS 系列电机具有 简单和易于使用的特点,可用于驱动电缸。
MTS 系列步进电机有三种规格:Nema 23、Nema 24 和 Nema 34,均为单轴形式。
所有类型的电机都可在康茂胜研发的 QSet 软件内进行配置,极大简化整个系统 的建立。
MTS 系列步进电机有三种规格:Nema 23、Nema 24 和 Nema 34,均为单轴形式。
所有类型的电机都可在康茂胜研发的 QSet 软件内进行配置,极大简化整个系统 的建立。
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
型 |
MTS-17-18-050-0-0-S-C MTS-17-18-050-0-F-S-C |
MTS-23-18-060-0-0-S-C MTS-23-18-060-0-0-E-C MTS-23-18-060-0-F-E-C MTS-23-18-120-0-0-S-CP |
MTS-24-18-250-0-0-S-C MTS-24-18-250-0-0-E-C MTS-24-18-250-0-F-E-C MTS-24-18-250-0-0-S-CP |
MTS-34-18-701-0-0-S-C |
轴 | 单轴 | 单轴 | 单轴 | 单轴 |
引线 | 4 | 4 | 4 | 5 |
长度 | ||||
保持力矩 | 0,5 Nm |
0.6 Nm 0.6 Nm/1.2 Nm(仅限 Nema 23 IP65) |
2.5 Nm | 7.1Nm |
每相电流 | 1.7 A/相 | 4.5 A/相 | 4.5 A/相 | 7 A/相 |
电阻 | 1.8 Ω/相 | 0.48 Ω/相 | 0.65 Ω/相 | 0.49 Ω/相 |
转动惯量 | 68 g.cm² | 135 g·cm² | 900 g·cm² | 2750 g.cm² |
绝缘强度 | 500 V AC/min | 500 V AC/min | 500 V AC/min | 500 V AC/min |
MTS 系列综合参数
MTS | - | 23 | - | 18 | - | 060 | - | 0 | - | 0 | - | S | - | C |
MTS | 系列 |
23 |
电机法兰接口 17 = Nema 17 23 =Nema 23 24 = Nema 24 34 = Nema 34 |
18 |
精度 18 = 每步 1.8° |
060 |
力矩 050 = 0.5 Nm (仅 Nema 17) 060 = 0.6 Nm (仅 Nema 23) 120 = 1.2 Nm (仅 Nema 23 IP65) 250 = 2.5 Nm (仅 Nema 24) 701 = 7.1 Nm (仅 Nema 34) |
0 |
插座 0 = 接插件 |
0 |
刹车 0 = 不带刹车 F = 带刹车 |
S |
编码器类型 S = 单轴,不带编码器 E = 单轴,不带刹车 |
C |
机械轴类型 C = 圆柱轴 |
版本: = 标准 P = IP65 |
型号 | 刹车 | 编码器 | Nema | Layout | DS | DE | DF | HE | E | ØDM(h7) | M | ØDCjs10 | C | TF | ØAB | BB | L电缆 | X | W | R | J (Kgcm²) | 质量(kg) |
MTS-17-18-050-0-0-S-C | - | - | 17 | 1 | 48 | - | - | - | 42,3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 31 | M3 4,5 | - | 300 ± 10 | 4,5 | - | 22 | 0,07 | 0,35 |
MTS-17-18-050-0-F-S-C | x | - | 17 | 1 | 78 | - | - | - | 42,3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 31 | M3 4,5 | - | 300 ± 10 | - | - | - | 0,07 | 0,46 |
MTS-23-18-060-0-0-S-C | - | - | 23 | 1 | 39 | - | - | - | 56,4 | 6,35 | 20,6 | 38,1 | 1,6 | 47,14 | 5,1 | 5,08 | 300 ± 10 | - | - | - | 0,135 | 0,42 |
MTS-23-18-120-0-0-S-CP* | - | - | 23 | 1 | 61,7 | - | - | - | 56,4 | 6,35 | 20,6 | 38,1 | 1,6 | 47,14 | 5,1 | 7 | 2000 ± 20* | 5,8 | - | 15 | 0,46 | 0,6 |
MTS-23-18-060-0-0-E-C | - | x | 23 | 2 | 31,5 | 64,5 | - | 73,6 | 56,35 | 6,35 | 20,6 | 38,1 | 1,6 | 47,14 | 5,1 | 7 | 200 ± 50 | 5,8 | - | 15 | 0,135 | 0,42 |
MTS-23-18-060-0-F-E-C | x | x | 23 | 3 | 31,5 | 64,5 | 105,5 | 73,6 | 56,3 | 6,35 | 20,6 | 38,1 | 1,6 | 47,14 | 5,1 | 7 | 200 ± 50 | 5,8 | - | 15 | 0,135 | 0,62 |
MTS-24-18-250-0-0-S-C | - | - | 24 | 1 | 86,5 | - | - | - | 60 | 8 | 20,6 | 38,1 | 1,5 | 47,14 | 4,5 | 7 | 300 ± 10 | - | - | - | 0,9 | 1,4 |
MTS-24-18-250-0-0-S-CP* | - | - | 24 | 1 | 94,5 | - | - | - | 60 | 8 | 24 | 38,1 | 1,5 | 47,14 | 4,52 | 8 | 2000 ± 20* | 7,5 | - | 20 | 0,9 | 1,6 |
MTS-24-18-250-0-0-E-C | - | x | 24 | 2 | 78 | 111 | - | 77,415 | 60 | 8 | 20,6 | 38,1 | 1,5 | 47,14 | 4,5 | 8 | 200 ± 50 | 7,5 | 7,5 | 15 | 0,9 | 1,4 |
MTS-24-18-250-0-F-E-C | x | x | 24 | 3 | 78 | 111 | 152 | 77,415 | 60 | 8 | 20,6 | 38,1 | 1,5 | 47,14 | 4,5 | 8 | 200 ± 50 | 7,5 | 7,5 | 15 | 0,9 | 1,6 |
MTS-34-18-701-0-0-S-C | - | - | 34 | 1 | 125,5 | - | - | - | 86 | 14 | 37 | 73,025 | 2 | 69,6 | 6,5 | 10 | 300 ± 10 | - | - | - | 2,75 | 3,8 |
MTS-34-18-701-0-0-S-CP* | - | - | 34 | 1 | 127,5 | - | - | - | 86 | 14 | 37 | 73,025 | 2 | 69,6 | 6,5 | 10 | 2000 ± 20* | 13 | 13 | 25 | 2,75 | 3,8 |