27M2A25A0080
气缸
操作 | Double-acting |
系列名称 | 27 |
行程 | 80 |
材料 | Rolled stainless steel rod - stainless steel tube |
类型 | Rear endblock with trunnion and upper round port for ø 20-25-32-40 |
规格 | 25 |
设计类型 | Standard |
Accessories
气缸附件m18x1,5 - V-27-25
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
公称直径 ø | AM | ØB | BF | BE | CDH9 | ØD | EE | EW | G | G1 | KK | L | L6 | ØMM(h9) | L5 | PL | SW | VD | WF | XC+ | XC1+ | XC2+ | SW1 |
20 | 14 | 16 | 12 | M16x1,5 | 6 | 21,5 | G1\8 | 12 | 15,5 | 8 | M8x1,25 | 7 | - | 8 | 13 | 9 | 7 | 3 | 17 | 77 | 62,5 | 70,8 | 19 |
25 | 16 | 18 | 12 | M18x1,5 | 8 | 26,5 | G1\8 | 14 | 15,5 | 8 | M10x1,25 | 9 | - | 10 | 17 | 9 | 9 | 3 | 16,5 | 78,5 | 62 | 69,5 | 24 |
32 | 22 | 22 | 15 | M22x1,5 | 8 | 33,5 | G1\8 | 16 | 17,5 | 5,5 | M10x1,25 | 7 | 20 | 12 | 15 | 9 | 10 | 3 | 23 | 93 | 74 | 86 | 30 |
40 | 23 | 30 | 15 | M30x1,5 | 10 | 41,5 | G1\8 | 20 | 18 | 5,5 | M12x1,25 | 5 | 24 | 16 | 15 | 10 | 13 | 3 | 24 | 96 | 78,5 | 91 | 38 |