text.skipToContent text.skipToNavigation

QCBF2A025A030

操作   Double-acting
系列名称   QC
行程   30
材料   Anodized aluminium body - rolled stainless steel piston rod AISI 303 rolled stainless steel AISI 420B colums for QCTF - hardened steel C50 colums for QCBF
类型   Double flange
缓冲类型   Fixed mechanical cushion (standard)
轴承类型   Linear ball bearings
规格   25
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
全屏
您的配置

QCTF 和 QCBF 系列双导杆气动滑座尺寸表(缓冲形式 A)

+ = 增加行程
++ = 增加 2 个行程

如果需要使用气缸侧面的两个进气口.请旋下相应的堵头.并将其安装在气缸正面的两个进气口.安装时需考虑适当的密封。



公称直径 ø A D E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 G1 G2 H1 L1 L2 L3 M1 M2 01 03 R S Y
20 10 10 70 18 1/8 10,5 10,5 25 12,5 11,5 10,5 81 30 54 37 53 69 83 36 17 28 12 6 28
25 10 12 78 26 1/8 11,5 8 28,5 12,5 13,5 11,5 91 40 64 37,5 53,5 69,5 93 42 17 34 12 6 34
32 12 16 96 30 1/8 12,5 9,5 34 7 15 12,5 110 45 78 37,5 59,5 81,5 112 48 21 42 16 10 42
40 12 16 104 30 1/8 13 12 38 13 18 13 118 45 86 44 66 88 120 54 22 50 16 10 50



公称直径 ø P1 P3 Y1 Y2 Y3 Y4 X X1 X2 J K
20 M5x0.8 M6x1 3 3,5 3 6 5,5 9 5 44 M5
25 M6x1 M6x1 4 4,5 3 6 5,5 9 5 50 M5
32 M8x1.25 M8x1.25 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 63 M6
40 M8x1.25 M8x1.25 4 4,5 3 6 6,5 11 6,5 72 M6
02 行程 20-30 02 行程 40-100 02 行程 125-200 04 行程 20-30 04 行程 40-100 04 行程 125-200 ØC
QCBF
ØC
QCTF
20 24 44 120 29 39 77 10 12
25 24 44 120 29 39 77 12 16
32 24 48 124 33 45 83 16 20
40 24 48 124 34 46 84 16 20


We think you are in United States.
Update your location?