text.skipToContent text.skipToNavigation
43 系列

43 系列

缸径 40
活塞杆伸出可调速.活塞杆返回可调速
跳跃型.制动型
43 系列液压制动缸有个油缸,需 与气缸共同使用,组成一个气-液阻尼气 缸,以使气缸获得平稳的运动,比较广 泛地用于进给驱动装置上。

液压制动缸有二种不同的控制方 式:1)可调速的活塞杆伸出和快速返 回,2)活塞杆快速伸出和可调速返回。 制动缸均配有一个补偿小油箱,以确保 油容积自动平衡。

液压制动缸上的流量调节阀可以调节 活塞杆的速度。可按用户的要求供应带内 装式的跳跃阀和制动阀的制动缸,以实现 其跳跃、停止功能。

当油箱内的油达到最小刻度时,需要 为其补充油,请使用 H 级液压油(ISO 代 号 HG46,运动粘度为 45°C 下 4.5 E)。

Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab

结构形式 拉杆型
与介质接触的材料 可调节活塞杆伸出和返回速度
可控负载 不带阀最大 600 kgf,带阀最大 500 kgf(包括运动质量的惯性)
工作温度 -10 ÷ +60°C
介质 H 级液压油(ISO 代号 HG46,运动粘度为 45°C 下 4.5 E)
速度 不带阀 70 ÷ 10000 mm/min,带阀 0 ÷ 6000 mm/min
标准行程 50, 100, 150, 200 (按用户需求提供特殊行程)
特殊设计 跳跃型,制动型,跳跃 / 制动型 *
跳跃 / 制动阀的 工作压力 4 ÷ 8 bar
安装方式 脚架(B-41-40)

* = 最小行程 80 mm

全屏
您的配置
43 系列液压制动缸代号
* = 最小行程 80 mm
43 N - P S O - 40 - 200
43 系列
N N = 标准型
S = 特殊型
P L = 补偿油箱串联安装
P = 补偿油箱并联安装
S S = 活塞杆返回可调速,快速伸出
T = 活塞杆伸出可调速,快速返回
O A = 跳跃阀
B = 跳跃阀 + 制动阀
V = 制动阀
0 = 标准型
40 缸径
40 = 40 mm
200 行程(mm)
We think you are in United States.
Update your location?