直动式微型电磁阀
KL 系列
2/2-way - Normally Closed (NC)
3/2-way - Normally Closed (NC) and Normally Open (NO)
3/2-way - Universal (UNI)
3/2-way - Normally Closed (NC) and Normally Open (NO)
3/2-way - Universal (UNI)
Series KL are miniaturised solenoid valves with a width of only 10 mm. The body is designed in such a way it can be mounted both on manifold and on subbase and the valve is available in 2-way normally closed and in 3-way normally closed, open and universal version. The use of a longer coil allowed to increase the pressure values the valves can withstand.
1-5/5 结果
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
气动参数 | |
工作方式 | 二位三通,常闭 [NC],常开 [NO] 截止式 用螺钉安装在阀板上 0.65 mm 10 Nl/min (aria @ 6 bar ΔP 1 bar) 0.15 0 ÷ 5 (NO) … 7 bar (NC) 0 ÷ +50°C 经过滤的压缩空气(过滤精度等级符合 ISO 8573-1 3.4.3)或惰性气体 打开 < 10 ms,关闭 < 10 ms 单稳按钮式任意 |
与介质接触的材料 | direct acting poppet type |
公称直径 | 工程塑料 NBR(可按要求提供氟橡胶) 不锈钢 |
电气参数 | 0.6 ... 1.6 mm |
kv (l/min) | 24 V DC - 12 V DC - 6 V DC (可按要求提供其他电压) ±10% 0.9 W(带发光指示灯时为 0.95 W) 100%,连续工作 插座或 300 mm 引出线 IP50 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0 ÷ 2 ... 7 bar |
工作温度 | 0 ÷ 50 °C |
介质 | filtered compressed air, unlubricated, according to ISO 8573-1:2010 class [3:4:3], inert gas |
响应时间(ISO 12238) | ON <10 ms – OFF <10 ms |
手控装置 | monostable or bistable - only for 3/2 versions |
安装位置 | in any position |
与介质接触的材料 | |
阀体 | PBT |
密封件 | FKM |
内部零件 | stailess steel - brass |
电气参数 |
|
电压 | 6 ... 24 V DC - other voltages on demand |
电压允差 | ±10% |
功率消耗 | 1 W - 1.3/0.3 W - 4/1 W |
循环周期 | ED 100% |
电气接口 | connector mod. 121-8... - M8 connector mod. CS... (the M8 connection of the valve accepts polarity reversal) |
Protection class | IP50 with connector 121-8... - IP65 with M8 connector |
系列电磁阀代号
KL | 0 | 4 | 0 | A6 | 3 | A | Y | 1 | 3 | M |
KL | 系列 |
0 |
基体设计形式 0 = 单阀 1 = 单排气路板 |
4 |
阀位数 00 = 单阀 01 = 单阀座 02 ~ 99 = 气路板 |
0 |
机能 0 = 单阀座或气路板 3 = 二位三通(NC) 4 = 二位三通(NO) 5 = 二位三通(NC,电接口方向旋转 180°) 6 = 二位三通(NO,电接口方向旋转 180°) |
A6 |
接口 0 = 板式连接 2 = 气路板,侧出口,M5 螺纹连接 |
3 |
公称直径 3 = Ø 0.65 mm |
A |
材料 K = 工程塑料阀体 ,增强丁腈橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶 F = 工程塑料阀体,氟橡胶阀芯密封件,其他密封件为丁腈橡胶 |
Y |
引出线形式 1 = 90° 方向插座(带保护功能和指示灯) 2 = 90° 方向插座(带保护功能) 3 = 90° 方向插座 B = 直列式插座(带保护功能和指示灯) C = 直列式插座(带保护功能) D = 直列式插座 F = 300 mm 引出线(带保护功能和指示灯) G = 300 mm 引出线(带保护功能) H = 300 mm 引出线 |
1 |
电磁铁电压 1 = 6V DC 2 = 12V DC 3 = 24V DC |
3 |
类型 = 用于安装在塑料界面上 M = 用于安装在金属界面上 |
M |
FIXING M = fixing screws for metal P = fixing screws for plastic |
OPTIONS = standard OX1 = for use with oxygen (non volatile residual less than 550 mg/m²) |