减压器 / 过滤器二联件
MC 系列
模块型
接口 G1/4, G3/8, G1/2
金属杯,卡口式结构
接口 G1/4, G3/8, G1/2
金属杯,卡口式结构
MC 系列减压器 / 过滤器二联件采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维修 都很便捷,接口有 G1/4、G3/8 和 G1/2 三种。二联件壳体及贮水杯为锌合金材料,贮水杯 外壳内镶嵌专用聚合物以提高贮水杯的抗氧化能力,并采用平面倾斜观察窗,可很方便地观 察杯内贮水的液位高度。
Series
Accessories
减压器/过滤器二联件 - MC104-D00
减压器/过滤器二联件 - MC104-D10
减压器/过滤器二联件 - MC202-D00
减压器/过滤器二联件 - MC202-D10
减压器/过滤器二联件 - MC238-D00
In-out flanges kit - MX2-3/4-FL
In-out flanges kit - MX2-3/8-FL
Rap.clamps+flanges kit s. mx - MX2-1/2-JJ
Mx系列端部法兰组件 - MX2-1/2-KK
Mx系列端部法兰组件 - MX3-1-KK
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
结构形式 | 模块型,膜片式 |
材料 | 锌合金基体及贮水杯,丁腈橡胶密封件,专用聚合物 |
接口 | G1/4 G3/8 G1/2 |
最大贮水容积 | 28 cm³ 72 cm³ 72 cm³ |
Weight | 0.443 kg 0.948 kg 0.928 kg |
安装方式 | 垂直放置,附壁式安装,面板式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C(在 10 bar 时,且介质的露点应不低于 2°C) |
过滤精度 | 5 μm 过滤精度等级 6.8.4 |
冷凝水排放 | 半自动排水、自动排水、降压排水、 保护式降压排水、G1/8 接口外部排水 |
表面涂层 | 涂漆 |
入口压力 | 带半自动排水或保护式降压排水:0.3 ÷ 16 bar 带降压排水:0.3 ÷ 10 bar(仅限 G1/4) 带自动排水:1.5 ÷ 12 bar(仅限 G3/8 和 G1/2) |
出口压力(设定压力) | 0.5 ÷ 10 bar (标准) 0.5 ÷ 2 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar |
公称流量 | 见相应规格的油雾器流量特性曲线图 |
介质 | 压缩空气 |
MC 系列减压器 / 过滤器二联件代号
MC | 2 | 2 | D | 0 | 0 | 2 | 4 | VS |
MC | 系列 |
2 |
规格 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
2 |
接口 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
D | D = 减压器/过滤器二联件 |
0 |
过滤精度 0 = 25 μm 1 = 5 μm |
0 |
冷凝水排放和排气方式 0 = 半自动排水,带溢流口 1 = 半自动排水,不带溢流口 3 = 自动排水,带溢流口(仅限 G3/8、G1/2) 4 = 降压排水,带溢流口(仅限 G1/4) 5 = 保护式降压排水,带溢流口 8 = G1/8 接口外部排水,带溢流口 关于冷凝水的排放,请参见 3/5.10 |
2 |
压力计: ** =不带压力表(标准) 1 =压力计0-2.5,工作压力0.5÷2 bar 2 = 0-6压力表,工作压力0.5÷4 bar 3 =压力表0-10,工作压力0.5÷7 bar 4 =压力计0-12,工作压力0.5÷10 bar |
4 |
工作压力 = 0.5 ÷ 10 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar(仅限 G1/4) 4 = 0.5 ÷ 4 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar(仅限 G1/4) |
VS |
监管类型: =不带旁通阀(标准) VS =带旁通阀(仅G1 / 4) |
**压力表出厂时已拆卸: 适用于1号压力表mod。 M043-P .. 用于2型压力表,型号M053-P .. |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
MC104-D00 | 190,5 | 102 | 52 | 38 | 11 | 126,5 | 27,5 | 4,5 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | G1/8 | 37 | 58 | 3 | 0 ÷ 6 | 35 | G1/4 |
MC238-D00 | 256,5 | 133 | 64 | 59 | 14 | 162 | 35 | 5,5 | 45 | M47x1,5 | 62 | 59 | G1/8 | 53 | 72 | 3,5 | 0 ÷ 9 | 46 | G3/8 |
MC202-D00 | 256,5 | 133 | 64 | 59 | 14 | 162 | 35 | 5,5 | 45 | M47x1,5 | 62 | 59 | G1/8 | 53 | 72 | 3,5 | 0 ÷ 9 | 46 | G1/2 |