text.skipToContent text.skipToNavigation
MC 系列

MC 系列

模块型
接口 G1/4, G3/8, G1/2
金属杯,卡口式结构
MC 系列过滤器采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维修都很便捷,接口有 G1/4、G3/8 和 G1/2 三种。过滤器壳体及贮水杯为锌合金材料,贮水杯外壳内镶嵌专用聚合物以提高贮水杯的抗氧化能力,并采用平面倾斜观察窗,可很方便地观察杯内贮水的液位高度。

Series
Accessories
找到 4 件产品
过滤器 - MC104-F00
MC 系列
过滤器 - MC104-F10
MC 系列
过滤器 - MC202-F00
MC 系列
过滤器 - MC238-F00
MC 系列
结构形式 模块型
材料 锌合金基体及贮水杯,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口 G 1/4 G3/8 G1/2
最大贮水容积 28cm³ 72cm³ 72cm³
Weight 0.339 kg 0.718 kg 0.688 kg
安装方式 垂直放置,附壁式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C(在 10 bar 时,且介质的露点应不低于 2°C)
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 5 μm 过滤精度等级 6.8.4
25 μm 过滤精度等级 7.8.4
冷凝水排放 半自动排水、自动排水、降压排水、保护式降压排水、G1/8 接口外部排水
表面涂层 涂漆
可按要求定制特殊类型的产品 带半自动排水或保护式降压排水:0.3 ÷ 16 bar
带降压排水:0.3 ÷ 10 bar(仅限 G1/4)
带自动排水:1.5 ÷ 12 bar(仅限 G3/8 和 G1/2)
公称流量 见相应规格的过滤器流量特性曲线图
介质 压缩空气
全屏
您的配置
MC 系列过滤器代号
MC 2 2 - F 0 0
MC 系列
2 规格
1 = G1/4
2 = G3/8 - G1/2
2 接口
04 = G1/4
38 = G3/8
02 = G1/2
F F = 过滤器
0 过滤精度
0 = 25 μm
1 = 5 μm
0 冷凝水排放
0 = 半自动排水
3 = 自动排水(仅限 G3/8、G1/2)
4 = 降压排水(仅限 G1/4)
5 = 保护式降压排水
8 = G1/8 接口外部排水
关于冷凝水的排放,请参见 3/5.10 页

MC 系列过滤器

FT01 = 过滤器,外部排水
FT02 = 过滤器,半自动排水
FT03 = 过滤器,自动排水或降压排水



型号 A B C E F G H M N O P Q T U
MC104-F00 143 102 41 11 126,5 16,5 4,5 45 45 G1/8 37 58 35 G1/4
MC238-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G3/8
MC202-F00 184 133 51 14 163 21 5,5 62 60 G1/8 53 72 46 G1/2


We think you are in United States.
Update your location?