text.skipToContent text.skipToNavigation
MC 系列

MC 系列

模块型
接口 G1/4
MC 系列多路减压器用于多个多路减压器的组合使用,这些组合后的多路减压器具有统一的进气口。多路减压器的出口在减压器的正面或背面,可通过手旋调节出口的压力,且每个多路减压器的出口压力不会受其相邻多路减压器的影响。

多路减压器采用模块化设计,组装成气源处理组合件及拆换、维修都很便捷。接口 G1/4,管式连接。可附壁式安装或面板式安装。

Series
Accessories
找到 1 件产品
减压器 - MC104-M00
MC 系列
结构形式 模块型,膜片式
材料 锌合金基体,丁腈橡胶密封件,专用聚合物
接口 G1/4
Weight 0.320 kg
压力表接口 G1/8
安装方式 垂直放置,附壁式安装,面板式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C(介质的露点应不低于 2°C)
表面涂层 涂漆
入口压力 0 ÷ 16 bar
出口压力(设定压力) 0.5 ÷ 10 bar; 0.5 ÷ 2 bar; 0.5 ÷ 4 bar; 0.5 ÷ 7 bar
Flow 见相应规格的多路减压器流量特性曲线图
溢流特性 标准型
全屏
您的配置
MC 系列多路减压器代号
MC 1 4 M 0 0 2
MC 系列
1 规格
1 = G1/4
4 接口
04 = G1/4
M M = 多路减压器
0 工作压力
0 = 0.5 ÷ 10 bar
1 = 0.5 ÷ 4 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
0 排气方式
0 = 带溢流口
1 = 不带溢流口
5 = 精密溢流
2 PRESSURE GAUGE
= without pressure gauge (standard)
1 = with pressure gauge 0-2.5 with working pressure 0.5 ÷ 2 bar
2 = with pressure gauge 0-6 with working pressure 0.5 ÷ 4 bar
3 = with pressure gauge 0-10 with working pressure 0.5 ÷ 7 bar
4 = with pressure gauge 0-12 with working pressure 0.5 ÷ 10 bar
** NOTE: IF THE REGULATOR IS CALIBRATED OR LOCKED, AFTER THE PORTS ADD THE INLET PRESSURE “■” AND THE OUTLET PRESSURE “●”

INLET PRESSURE:
■ = enter the SUPPLY pressure value

OUTLET PRESSURE:
● = enter the OUTLET pressure value for the LOCKED regulator or
the maximum value of the ADJUSTABLE pressure for the CALIBRATED regulator

Example of a calibrated regulator with Inlet Pressure = 6.3 bar and Outlet Pressure = 4.5 bar
Complete part number: MC104-MT03-6.3-4.5

** the pressure gauges are supplied disassembly
for size 1 pressure gauge mod. M043-P..
for size 2 pressure gauge mod.M053-P..

MC 系列多路减压器

FR19 = 多路减压器,带溢流口 FR21 = 多路减压器,不带溢流口



型号 A B C F G I L M N R S U V
MC104-M00 94 55 39 28 28 28 30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4 G1/8


We think you are in United States.
Update your location?