活性碳过滤器
系列 MX
模块型, 规格 MX2, MX3
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
杯体塑料保护罩, 卡口式结构。
接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
杯体塑料保护罩, 卡口式结构。
MX 系列是康茂胜最新推出的高性能气 源处理装置。金属材料和工程塑料的同时应 用保证了产品的可靠性,也减轻了产品本身 的重量。全系列采用模块化设计,组装成气 源处理组合件及更换、维修都很便捷。
可通过访问 Camozzi 的网站(http:// catalogue.camozzi.com)上的配置软件, 方便地实现单个元件或组合件的选型。
可通过访问 Camozzi 的网站(http:// catalogue.camozzi.com)上的配置软件, 方便地实现单个元件或组合件的选型。
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
结构形式 | 模块型设计,紧凑型 |
材料 | 见活性碳过滤器材料一览 |
接口 | MX2:G3/8 - G1/2 - G3/4 MX3:G3/4 - G1 |
安装方式 | 垂直放置 附壁式安装 |
工作温度 | 10°C ÷ 40°C (T max = 60°C) |
过滤精度 | 过滤精度等级 1.7.1 |
冷凝水排放 | 无冷凝水排放 |
可按要求定制特殊类型的产品 | 0,3 ÷ 16 bar |
公称流量 | 见活性碳过滤器流量特性曲线图 |
过滤元件 | 活性碳 |
残余含油量 | < 0,003 mg/m³ |
介质 | 压缩空气 |
预过滤 | 建议在其前端使用残余含油量为 0,01 mg/m³ 过滤器进行预过滤 |
MX 系列活性碳过滤器代号
关于连接附件和安装支架,请参阅 MX 系列气源处理组合件
MX | 2 | - | 3/8 | - | FCA | 1 | - | LH |
MX | 系列 |
2 |
规格 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
接口 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
FCA | 活性碳过滤器 |
1 |
视觉障碍物指示: =不存在 1 =存在 |
LH |
气流流向 = 从左向右(标准) LH = 从右向左 |