减压器和多路减压器
MX 系列
模块型,规格 MX2, MX3
减压器接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
多路减压器接口 G1/2(仅 MX2)
减压器内置式压力表或螺纹接口可选
减压器接口 G3/8, G1/2, G3/4(MX2)- G3/4, G1(MX3)
多路减压器接口 G1/2(仅 MX2)
减压器内置式压力表或螺纹接口可选
MX 系列减压器可保证稳定的出口压力,通过旋手调节压力的输出。旋手可锁定以防止误操作。减压器有内置式压力表和螺纹接口(用于安装外置式压力表)两种。减压器可面板式安装。
注:外置式压力表需单独选购。
可通过访问 Camozzi 的网站(http://catalogue.camozzi.com)上的配置软件,方便地实现单个元件或组合件的选型。
注:外置式压力表需单独选购。
可通过访问 Camozzi 的网站(http://catalogue.camozzi.com)上的配置软件,方便地实现单个元件或组合件的选型。
Series
Accessories
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 模块型设计,紧凑型,膜片式 |
材料 | 见减压器材料一览 |
接口 | MX2:G3/8 - G1/2 - G3/4 MX3:G3/4 - G1 多路减压器仅 G1/2(MX2) |
安装方式 | 垂直放置 附壁式安装 面板式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C:最大工作压力可达 16 bar(介质的露点应不低于 2°C) -5°C ÷ 60°C:最大工作压力可达 10 bar(介质的露点应不低于 2°C) |
入口压力 | 0 ÷ 16 bar |
出口压力(设定压力) | 0.5 ÷ 10 bar 0.5 ÷ 4 bar 0.5 ÷ 7 bar(仅 MX2) |
排气方式 | 带溢流口(标准型) 不带溢流口 |
公称流量 | 见减压器流量特性曲线图 |
介质 | 压缩空气 |
压力表选择 | 内置式压力表 G1/4 螺纹接口(MX3),可另外选购外置式压力表 G1/8 螺纹接口(MX2),可另外选购外置式压力表 |
MX 系列减压器和多路减压器代号
关于连接附件和安装支架,请参阅 MX 系列气源处理组合件。
MX | 2 | 3/8 | R | 0 | 0 | 4 | LH |
MX | 系列 |
2 |
规格 2 = G3/8 - G1/2 - G3/4 3 = G3/4 - G1 |
3/8 |
接口 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 3/4 = G3/4 1 = G1 |
R |
类型 R = 减压器 M = 多路减压器(仅限 MX2 - G1/2 接口) |
0 |
出口压力(1 bar = 14.5 psi) 0 = 0.5 ÷ 10 bar 4 = 0.5 ÷ 4 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar(仅限 MX2 规格) |
0 |
排气方式 0 = 带溢流口 1 = 不带溢流口 |
4 |
压力表选项 0 = 不带压力表(螺纹接口) 2 = 内置式压力表,压力表量程范围 0 ÷ 6 bar(配合出口压力 0.5 ÷ 4 bar 型减压器使用) 3 = 内置式压力表,压力表量程范围 0 ÷ 10 bar(配合出口压力 0.5 ÷ 7 bar 型减压器使用,仅限 MX2 规格) 4 = 内置式压力表,压力表量程范围 0 ÷ 12 bar(配合出口压力 0.5 ÷ 10 bar 型减压器使用) |
LH |
气流流向 = 从左向右(标准) LH = 从右向左 |