减压器 / 过滤器二联件
N 系列
接口 G1/8, G1/4
N 系列减压器 / 过滤器二联件有接口 G1/8 和 G1/4 两种规格,管式连接、支架式安装 或面板式安装。壳体为黄铜材质,表面镀镍。透明塑料型贮水杯,能很方便地观察贮水杯 的液位高度。
金属型贮水杯特别适用于具有腐蚀性等恶劣的环境中。
金属型贮水杯特别适用于具有腐蚀性等恶劣的环境中。
Series
Accessories
减压器/过滤器二联件 - N104-D00
减压器/过滤器二联件 - N104-D10
减压器/过滤器二联件 - N108-D00
减压器/过滤器二联件 - N204-D00
减压器/过滤器二联件 - N208-D00
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
结构形式 | 管接型,膜片式 |
材料 | 镀镍黄铜基体,透明塑料或镀镍黄铜杯体,丁腈橡胶密封件 |
接口 | G1/8 - G1/4 |
最大贮水容积 | 规格 1:11 cm³ 规格 2:28 cm³ |
Weight | 0.370 Kg |
压力表接口 | G1/8 |
安装方式 | 管式连接,支架式安装或面板式安装 |
工作温度 | -5°C ÷ 50°C(在 10 bar 时,介质的露点应不低于 2°C) |
Qualità dell'aria in uscita secondo ISO 8573-1:2010 | 不低于等级 7.8.4,( 25 µm 滤芯 ) 不低于等级 6.8.4,( 5 µm 滤芯 ) |
冷凝水排放 | 半自动排水、保护式降压排水、G1/8 接口外部排水 |
入口压力 | 0 ÷ 16 bar |
出口压力(设定压力) | 0.5 ÷ 10 bar |
公称流量 | 见相应规格的减压器 / 过滤器流量特性曲线图 |
溢流特性 | 带溢流口 |
介质 | 压缩的空气 |
N 系列减压器 / 过滤器二联件代号
N | 2 | 4 | D | 0 | 0 | 4 |
N | 系列 |
2 |
规格 1 = 小型杯 2 = 标准杯 |
4 |
接口 08 = G1/8 04 = G1/4 |
D | 减压器 / 过滤器二联件 |
0 |
过滤精度 0 = 25 μm 1 = 5 μm |
0 |
冷凝水排放和排气方式 0 = 半自动排水,带溢流口 1 = 半自动排水,不带溢流口 4 = 降压排水,带溢流口(仅限标准杯) 5 = 保护式降压排水,带溢流口(仅限标准杯) 8 = G1/8 接口外部排水,带溢流口 |
4 |
出口压力 0.5 ÷ 10 bar 2 = 0.5 ÷ 2 bar 4 = 0.5 ÷ 4 bar 7 = 0.5 ÷ 7 bar |
贮水杯材质 = 透明塑料 TM = 镀镍黄铜(仅小型杯且半自动排水和 G1/8 接口外部排水型) |
型号 | A | B | C | D | F | G | I | L | M | N | O | P | Q | R | S | U |
N108-D00 | 167 | 78 | 50 | 39 | 101 | 27 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | G1/8 | 38 | 40 | 3 | 0 ÷ 6 | G1/8 |
N104-D00 | 167 | 78 | 50 | 39 | 101 | 27 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | G1/8 | 38 | 40 | 3 | 0 ÷ 6 | G1/4 |
N208-D00 | 191 | 102 | 50 | 39 | 125 | 27 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | G1/8 | 38 | 40 | 3 | 0 ÷ 6 | G1/8 |
N204-D00 | 191 | 102 | 50 | 39 | 125 | 27 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | G1/8 | 38 | 40 | 3 | 0 ÷ 6 | G1/4 |
N104-D19-OX1 | 147 | 59 | 50 | 39 | 82 | 27 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | ∄ | 38 | 40 | 3 | 0 ÷ 6 | G1/4 |
N108-D19-OX1 | 147 | 59 | 50 | 39 | 82 | 27 | 28 | М30x1,5 | 45 | 45 | ∄ | 38 | 40 | 3 | 0 ÷ 6 | G1/8 |