text.skipToContent text.skipToNavigation
N 系列

N 系列

接口 G1/8, G1/4
N 系列减压器有一种规格、两种接口,即 G1/8 和 G1/4,两种接口的减压器外形尺寸相同。可管式连接、支架式安装或面板式安装。基体黄铜、表面镀镍。

Series
Accessories
找到 1 件产品
减压器 - N1204-R00
N 系列
结构形式 管接型,膜片式
材料 镀镍黄铜基体,丁腈橡胶密封件
接口 G1/8 - G1/4
Weight 0.316 kg
压力表接口 G1/8
安装方式 管式连接,支架式安装或面板式安装
工作温度 -5°C ÷ 50°C(介质的露点应不低于 2°C)
入口压力 0 ÷ 16 bar
出口压力(设定压力) 0.5 ÷ 10 bar (标准), 0.5 ÷ 2bar, 0.5 ÷ 4bar, 0.5 ÷ 7bar
公称流量 见相应规格的减压器流量特性曲线图
溢流特性 带溢流口(标准型),不带溢流口
介质 压缩空气
全屏
您的配置
N 系列减压器代号
N 12 04 R T 0
N 系列
12 规格
12
04 接口
08 = G1/8
04 = G1/4
R R = 减压器
T 出口压力
0 = 0.5 ÷ 10 bar
1 = 0.5 ÷ 4 bar
2 = 0.5 ÷ 2 bar
7 = 0.5 ÷ 7 bar
T = 预校准 *
B = 预锁定 *
0 排气方式
0 = 带溢流口
1 = 不带溢流口
* 如果需要预先校准的减压器或预先锁定的减压器,在接口代号之后,增加输入压力 “■” 和输出压力 “●”

输入压力
■ = 填入入口压力值

输出压力
● = 如果是预先锁定型,此处填入设定的出口压力值
如果是预先校准型,此处填入校准后最大可调输出压力

如:预先校准型减压器,入口压力为 6.3 bar,校准后最大可调输出压力为 4.5 bar,
则其代号为:N1204-RT0-6.3-4.5。

N 系列减压器

PR01 = 减压器,不带溢流口
PR02 = 减压器,带溢流口



型号 A B C F G I L M N R S U
N1208-R00 92 53 39 26 27 28 30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/8
N1204-R00 92 53 39 26 27 28 30x1,5 45 45 3 0 ÷ 6 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?