text.skipToContent text.skipToNavigation
VPCQ 系列

VPCQ 系列

吸盘材质为硅胶材质
吸盘直径从 20 到 50 mm,连接螺纹 G1/8, G1/4, G3/8 和 G1/2,均有外螺纹和内螺纹
VPCQ 系列波纹吸盘是由螺纹接头和橡
胶件组成的,螺纹接头和橡胶件可以分别
订购。

这些吸盘十分适合搬运柔性产品,
如袋子和其他硬塑料薄膜包装 (如冷冻食
品袋)。

常见应用:
- 搬运填充饱满固体、粉末或液体物质的
小袋子
- 快速包装工序 (主要使用德尔塔机器人)
Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
类型 由 VPCQ 吸盘和螺纹接头组成的高耐磨性的吸盘
结构形式 -螺纹接头和吸盘不预先装配
-直径大于 60mm 的吸盘:螺纹接头与硫化在橡胶件上的安装盘安装在一起
维护保养 可以更新橡胶件
工作温度 硅橡胶材质:-50°C ÷ +220°C (短时间:<30 s); -30°C ÷ +180°C (长时间)
全屏
您的配置
VPCQ 系列真空吸盘代号
VP C Q - 0200 S - G1/8 M
VP 系列
VP = 吸盘
C 形状
C = 圆型
Q 类型
Q = 4,5 褶
0200 直径
0200 = 20.0 mm
0300 = 30.0 mm
0400 = 40.0 mm
0500 = 50.0 mm
S 材料
S = 硅胶
G1/8 连接螺纹
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
1/2 = G1/2
3/8 = G3/8
M 螺纹类型
M = 外螺纹
F = 内螺纹
We think you are in United States.
Update your location?