text.skipToContent text.skipToNavigation
Mod. P20*-0*

Mod. P20*-0*

Manifold suitable for Series P - PL - PN - W
3-way solenoid valve
Use solenoid valves with screws for mounting on metal 

Material: anodized aluminium

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Pantalla completa
Tu configuración

Colector doble con salidas frontales Mod. P20*-0*

* = ver CONEXIONES colector en la TABLA DE EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
A = ranura para la identificación de la conexión eléctrica



Mod. N° puestos L L1 L2 L3 1 (P) 3 (R)
P204-0* 4 53 39 18,5 16 G1/8 G1/8
P206-0* 6 69 55 18,5 16 G1/8 G1/8
P208-0* 8 85 71 18,5 16 G1/8 G1/8
P210-0* 10 101 87 18,5 16 G1/8 G1/8
P212-0* 12 117 103 18,5 16 G1/8 G1/8


Colector doble con salidas frontales

Este colector está preparado para ser fijado a través de la guía DIN 46277/3 junto con el accesorio PCF-E520.

* = ver CONEXIONES colector en la TABLA DE EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

A = ranura para la identificación de la conexión eléctrica



Mod. N° puestos L L1 L2 L3 1 (P) 3 (R)
P204-0* 4 53 39 18,5 16 G1/8 G1/8
P206-0* 6 69 55 18,5 16 G1/8 G1/8
P208-0* 8 85 71 18,5 16 G1/8 G1/8
P210-0* 10 101 87 18,5 16 G1/8 G1/8
P212-0* 12 117 103 18,5 16 G1/8 G1/8


Colector doble con salidas frontales

Este colector está preparado para ser fijado a través de la guía DIN 46277/3 junto con el accesorio PCF-E520.

* = ver CONEXIONES colector en la TABLA DE EJEMPLO DE CODIFICACIÓN

A = ranura para la identificación de la conexión eléctrica



Mod. N° puestos L L1 L2 L3 1 (P) 3 (R)
P204-0* 4 53 39 18.5 16 G1/8 G1/8
P206-0* 6 69 55 18.5 16 G1/8 G1/8
P208-0* 8 85 71 18.5 16 G1/8 G1/8
P210-0* 10 101 87 18.5 16 G1/8 G1/8
P212-0* 12 117 103 18.5 16 G1/8 G1/8


Colector doble con salidas frontales

Este colector está preparado para ser fijado a través de la guía DIN 46277/3 junto con el accesorio PCF-E520.

* add manifold ports (see Coding example)
A = groove for identification label



Mod. N° puestos L L1 L2 L3 1 (P) 3 (R)
P204-0* 4 53 39 18,5 16 G1/8 G1/8
P206-0* 6 69 55 18,5 16 G1/8 G1/8
P208-0* 8 85 71 18,5 16 G1/8 G1/8
P210-0* 10 101 87 18,5 16 G1/8 G1/8
P212-0* 12 117 103 18,5 16 G1/8 G1/8


Colector doble con salidas frontales

Este colector está preparado para ser fijado a través de la guía DIN 46277/3 junto con el accesorio PCF-E520.

* = ver CONEXIONES colector en la TABLA DE EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
A = ranura para la identificación de la conexión eléctrica



Mod. N° puestos L L1 L2 L3 1 (P) 3 (R)
P204-0* 4 53 39 18,5 16 G1/8 G1/8
P206-0* 6 69 55 18,5 16 G1/8 G1/8
P208-0* 8 85 71 18,5 16 G1/8 G1/8
P210-0* 10 101 87 18,5 16 G1/8 G1/8
P212-0* 12 117 103 18,5 16 G1/8 G1/8


We think you are in United States.
Update your location?