Cilindros sin vástago
Los cilindros sin vástago, o actuadores, representan una solución innovadora en neumática, garantizando eficiencia y precisión en espacios reducidos.
Su construcción única permite una reducción de la huella y una extensión de la longitud de la carrera en comparación con los cilindros tradicionales con vástago.
Added to Your Shopping Cart
Cómo Funcionan
Los cilindros sin vástago proporcionan una solución eficiente y compacta para aplicaciones de automatización. Su funcionamiento se basa en un pistón interno que se mueve dentro del cilindro, impulsado por aire comprimido. El pistón está conectado a un soporte o carro que transporta la carga y se mueve junto con ella.
Aplicaciones
Los cilindros sin vástago encuentran una amplia aplicación en diversos sectores industriales. Estos dispositivos son particularmente útiles en entornos donde el espacio es limitado, ya que su diseño no incluye un vástago que se extienda desde el cuerpo del cilindro. En la automatización industrial, son comunes en las industrias de embalaje, permitiendo un control preciso de la posición y la gestión de la colocación exacta de materiales y productos. En sectores como la robótica y la automatización de precisión, los cilindros sin vástago proporcionan el movimiento necesario para tareas delicadas mientras mantienen una huella compacta. En la industria automotriz, se utilizan para una variedad de aplicaciones, desde el ensamblaje de pequeños componentes hasta movimientos controlados en las líneas de producción. Además, debido a su capacidad para manejar cargas altas, se emplean en maquinaria pesada y equipos de procesamiento de metales. Finalmente, su diseño robusto y resistencia a las fuerzas de momento los hacen adecuados para aplicaciones en sectores como la manipulación de materiales y equipos de control de movimiento, donde se requieren tanto fuerza como precisión.
Ventajas: máxima potencia en espacio mínimo
Estos cilindros ofrecen varias ventajas en los sistemas de producción y maquinaria modernos. Uno de los principales beneficios es su huella reducida en relación con una longitud de carrera similar, lo que los hace ideales para espacios limitados. Además, pueden soportar cargas altas y fuerzas de momento. Otro aspecto clave es que, al estar construidos sin vástago, eliminan el riesgo de doblarse o romperse, lo que garantiza una mayor fiabilidad. Estos cilindros están diseñados para proporcionar la misma fuerza en ambas direcciones, aumentando aún más su versatilidad.
Product Availability by Store Location
Hours