Caja de Interruptor en tecnopolím.
Mod. SBT (estándar) y SIP (ATEX)
Mod. SIP: versión Atex a seguridad intrínseca con modos de protección Ex II 2 G/D
EEx ia IIC T6 para zonas clasificadas como 1, 1, 21 y 22.
EEx ia IIC T6 para zonas clasificadas como 1, 1, 21 y 22.
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
Mod. | Material del cuerpo | Material de la cubierta | Material del eje | Tornillos | Temperatura de operación | Clase de protección | Tipo de finales de carrera |
SBT-012H0-2H | Tecnopolímero | Policarbonado | Tecnopolímero | Acero inoxidable | -15°C + 80°C | IP65 | 2 finales de carrera electromecán. SPDT Max 5A 250V AC / 3A 24V DC |
SIP702L0-2H | Tecnopolímero | Policarbonado | Tecnopolímero | Acero inoxidable | -15°C + 80°C | IP65 | 2 Namur inductivos P+F NJ2-V3-N(2 hilos no ampliados) |
Mod. | Material del cuerpo | Material de la cubierta | Material del eje | Tornillos | Temperatura de operación | Clase de protección | Tipo de finales de carrera |
SBT-012H0-2H | Tecnopolímero | Policarbonado | Tecnopolímero | Acero inoxidable | -15°C + 80°C | IP65 | 2 finales de carrera electromecán. SPDT Max 5A 250V AC / 3A 24V DC |
SIP702L0-2H | Tecnopolímero | Policarbonado | Tecnopolímero | Acero inoxidable | -15°C + 80°C | IP65 | 2 Namur inductivos P+F NJ2-V3-N (2 hilos no ampliados) |