text.skipToContent text.skipToNavigation
Series I-CGSP

Series I-CGSP

Suministrado con:
- tornillos de fijación (S)
- tornillos de ajuste (Q - R)
- brida (P)

Pantalla completa
Tu configuración

Inductive sensors fixing kit



Mod. Q R S T
I-CGSP-20 M1,6x3 M1,6x6 M2x6 Ø3
I-CGSP-25 M2x4 M2x8 M2x8 Ø4
I-CGSP-32 M2x4 M2x8 M2x8 Ø4
I-CGSP-40 M2x4 M2x10 M2x10 Ø4


Kit the fijación de sensores inductivos



Mod. Q R S T
I-CGSP-20 M1,6x3 M1,6x6 M2x6 Ø3
I-CGSP-25 M2x4 M2x8 M2x8 Ø4
I-CGSP-32 M2x4 M2x8 M2x8 Ø4
I-CGSP-40 M2x4 M2x10 M2x10 Ø4