Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
DRVI | - | 23 | ST | 012 | - | 0 | E | - | PN | SF |
DRVI | SERIE |
23 |
BRIDA DEL MOTOR 23 = Nema 23 24 = Nema 24 |
ST |
TIPO DE MOTOR ST = paso a paso EC = servomotor DC |
012 |
PAR DE FUERZA DEL MOTOR 012 = 1,2 Nm (Nema 23) 022 = 2,2 Nm (Nema 24) 125 = 125 W (Only for EC) |
0 |
FRENO DEL MOTOR 0 = sin amortiguador B = con amortiguador |
E |
RETROALIMENTACIÓN DEL MOTOR E = encoder de monovuelta |
PN |
PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN PN = Profinet CO = CANopen EC = EtherCAT EI = EtherNet/IP |
SF |
FUNCIÓN DE SEGURIDAD = estándar SF = par de fuerza desactivado (no certificado) |
Mod. | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 |
Entradas/Salidas | Alimentación eléctrica | STO | Interfaz del fieldbus | Interfaz del fieldbus | |
DRVI-23ST012-...-PN | M12 12P hembra código A | M12 5P macho código A | - | M12 4P hembra código A | M12 4P hembra código A |
DRVI-23ST012-...-CO | M12 12P hembra código A | M12 5P macho código A | - | M12 5P Hembra A-coded | M12 5P macho código A |
DRVI-23ST012-...-EC | M12 12P hembra código A | M12 5P macho código A | - | M12 4P hembra código A | M12 4P hembra código A |
DRVI-23ST012-...-EI | M12 12P hembra código A | M12 5P macho código A | - | M12 4P hembra código A | M12 4P hembra código A |
DRVI-23ST012-...-PNSF | M12 12P hembra código A | M12 5P macho código A | M8 4P hembra código A | M12 4P hembra código A | M12 4P hembra código A |
DRVI-23ST012-...-COSF | M12 12P hembra código A | M12 5P macho código A | M8 4P hembra código A | M12 5P Hembra A-coded | M12 5P macho código A |
DRVI-23ST012-...-ECSF | M12 12P hembra código A | M12 5P macho código A | M8 4P hembra código A | M12 4P hembra código A | M12 4P hembra código A |
DRVI-23ST012-...-EISF | M12 12P hembra código A | M12 5P macho código A | M8 4P hembra código A | M12 4P hembra código A | M12 4P hembra código A |
1-16/19 resultados