text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie 41K

Serie 41K
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
Ejemplo de codificación
41 M 2 P 160 A 0200
41 SERIE
M VERSIÓN
K = estándar, magnético
2 FUNCIONAMIENTO
2 = doble effecto amortiguado anterior + posterior
3 = doble efecto no amortiguado
4 = doble efecto amortiguado posterior
5 = doble efecto amortiguado anterior
6 = doble efecto vástago pasante amortiguado posterior anterior
8 = doble efecto, vástago pasante, sin amortiguación
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS
CD09
CD07
CD37
CD38
CD13
CD14
P CARACTERÍSTICAS MATERIALES
P = ver características génerales en la página 1/1.15.01
R = tirantes de acero inox AISI 420B - tuercas tirantes de acero inox AISI 303
C = vástago de acero inox AISI 303 rolado - tuerca vástago de acero inox AISI 304
U = vástago de acero inox AISI 303 rolado - tuerca vástago de acero inox AISI 304 - tirantes de acero inox AISI 420B - tuercas tirantes de acero inox AISI 303
W = vástago de acero inox AISI 304 rolado - tuerca vástago de acero inox AISI 304 - tirantes de acero inox AISI 420B - tuercas tirantes de acero inox AISI 303
160 DIÁMETRO
160 = 160 mm
200 = 200 mm
A TIPO CONSTRUCTIVO
A = tirantes
F = cilindro basculante intermedio
0200 CARRERAS (ver tablas)
= estándar
V = junta vástago en FKM
W = todas las juntas en FKM + 130°C
C = barnizado PU. Color: Gris
G = con anillo limpiador vástago en latón (vástago inox AISI 420B cromado, junta vástago NBR)
(_ _ _) = vástago prolongado de _ _ _ mm

*Para la versión C, disponible bajo pedido, se ruega contacten nuestros técnicos.
EX = ATEX

Cilindros con basculante intermedio Mod. F montado

+ = sumar la carrera
+ 1/2 = sumar la mitad de la carrera



Mod. Ø XV1 XV2+1/2 XV3 + TM TK TD TL UW R
F-160 160 150 170 190 200 40 32 32 190 2
F-200 200 165 185 205 250 40 32 32 240 2


We think you are in United States.
Update your location?