Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
Rótula para vástago - GA-160-200
Basculante hembra - C-H-41-200
Placa rectangular - D-E-41-160
Placa rectangular - D-E-41-200
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
41 | M | 2 | P | 160 | A | 0200 |
41 | SERIE | |
M |
VERSIÓN K = estándar, magnético |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 2 = doble effecto amortiguado anterior + posterior 3 = doble efecto no amortiguado 4 = doble efecto amortiguado posterior 5 = doble efecto amortiguado anterior 6 = doble efecto vástago pasante amortiguado posterior anterior 8 = doble efecto, vástago pasante, sin amortiguación |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CD09 CD07 CD37 CD38 CD13 CD14 |
P |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES P = ver características génerales en la página 1/1.15.01 R = tirantes de acero inox AISI 420B - tuercas tirantes de acero inox AISI 303 C = vástago de acero inox AISI 303 rolado - tuerca vástago de acero inox AISI 304 U = vástago de acero inox AISI 303 rolado - tuerca vástago de acero inox AISI 304 - tirantes de acero inox AISI 420B - tuercas tirantes de acero inox AISI 303 W = vástago de acero inox AISI 304 rolado - tuerca vástago de acero inox AISI 304 - tirantes de acero inox AISI 420B - tuercas tirantes de acero inox AISI 303 |
|
160 |
DIÁMETRO 160 = 160 mm 200 = 200 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCTIVO A = tirantes F = cilindro basculante intermedio |
|
0200 | CARRERAS (ver tablas) | |
= estándar V = junta vástago en FKM W = todas las juntas en FKM + 130°C C = barnizado PU. Color: Gris G = con anillo limpiador vástago en latón (vástago inox AISI 420B cromado, junta vástago NBR) (_ _ _) = vástago prolongado de _ _ _ mm *Para la versión C, disponible bajo pedido, se ruega contacten nuestros técnicos. |
||
EX = ATEX |
1-16/16 resultados