text.skipToContent text.skipToNavigation
Subbases

Subbases

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN DE SUBBASE DIAFRAGMA
D AM 1 S - QH - C T
D SERIE
AM ACCESORIOS
AM = accesorios modulares
1 TAMAÑO
1 = 10,5 mm
S COMPONENTE
S = subbase modular
QH SUBBASE DIAFRAGMA INTERMEDIA
Q = diafragma en los canales 1, 3, 5
R = diafragma en el canal 1
S = diafragma en los canales 3, 5
DIAFRAGMA CON ALIMENTACIÓN EXTERNA DEL SERVOPILOTO
QT = diafragma en los canales 1, 3, 5; 12/14 externo
RT = diafragma en los canales 1; 12/14 externo
ST = diafragma en los canales 3, 5; 12/14 externo
DIAFRAGMA CON SILENCIADOR INTEGRADO
QH = diafragma en los canales 1, 3, 5
RH = diafragma en el canal 1
SH = diafragma en los canales 3, 5
SUBBASE PARA FLUJO ADICIONAL
X = alimentación (1) y escapes (3,5)
XH = alimentación (1) y escapes (3,5) con silenciador integrado
SUBBASE DE INTERFAZ PARA FLUJO ADICIONAL CON ALIMENTACIÓN EXTERNA DEL SERVOPILOTO
XT = alimentación adicional (1) y escapes (3, 5)
PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO
K = separación de suministro eléctrico - suministro adicional (1) y escapes (3,5)
Z = separación de alimentación eléctrica - diafragma en el canal 1
C VERSIÓN
C = cartucho para tubo Ø8
T TIRANTES
= sin tirantes
T = con tirantes
El suministro de bases intermedias incluye: placa de circuito y conector, junta lateral.
La presencia de tirantes de una posición (DA1K-MF) y los cartuchos dependen del código.
We think you are in United States.
Update your location?