338L-015-02
Elect-distr. 3/2 nc g1/8
Tipo de mando manual | Bistable, standard |
Nombre de la Serie | 3 |
Accionamiento | Single solenoid, spring return |
Número de vías - posiciones | 3/2 NC |
Versión | For manifold assembly (only for solenoid valves 3/2 with G1/8 ports) |
Puertos | G1/8 |
Interfaz del solenoide | Mech. sol. 22 x 22 |
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
Mod. | Montaje | Función | Caudal (Nl/min) | Presión de operación (bar) | Símbolo |
338-015-02 | en línea | 3/2 NC | 700 | 2,5 ÷ 10 | EV10 |
338L-015-02* | sobre conector | 3/2 NC | 700 | 2,5 ÷ 10 | EV10 |
348-015-02 | en línea | 3/2 NO | 700 | 2,5 ÷ 10 | EV12 |
348L-015-02 | sobre conector | 3/2 NO | 700 | 2,5 ÷ 10 | EV12 |
338L-015-02IL* | in-line | 3/2 NC | 700 | 2,5 ÷ 10 | EV10 |
348-015-02IL* | on manifold | 3/2 NO | 700 | 2,5 ÷ 10 | EV12 |
1-11/11 resultados