text.skipToContent text.skipToNavigation

961-000-P11-23

Nombre de la Serie   9
Interfaz del solenoide y tipo de mando manual   A531-BC2 standard bistable manual override
Accionamiento   Double solenoid (horizontal solenoids)
Diseño del cuerpo   Valve body
Tamaño   Size 1
Número de vías - funcionamiento   5/3 CC
Pantalla completa
Tu configuración

Electroválvulas 5/2 vías - 5/3 vías ISO 1 - ISO 2 - ISO 3, biestable



Mod. Tamaño ISO B L1 L2 L3 H H1 H2 P. min de trab. Símbolo
961-000-P11-23 1 38 208 118 194 32 43 58 2.5 EV28


We think you are in United States.
Update your location?