D2CVB-NR
Solenoid valve
Tipo de mando manual | With push and turn device |
Nombre de la Serie | D |
Componente | Valve with body for sub-base |
Accionamiento | Electric with M8 connections |
Tipo de electroválvula | 5/3 CP |
Tamaño | 16 |
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
Mod. | Función | Pilot supply pressure (bar) | Presión de operación (bar) | Caudal (Nl/min) | Símbolo |
D2EVB-VR / D2CVB-VR | CC | 1,5 ÷ 7 | -0,7 ÷ 10 | 950 | EV30 |
D2EVB-KR / D2CVB-KR | CO | 1,5 ÷ 7 | -0,7 ÷ 10 | 950 | EV33 |
D2EVB-NR / D2CVB-NR | CP | 1,5 ÷ 7 | -0,7 ÷ 10 | 950 | EV38 |