D2EVB-VR
Solenoide valves
Tipo de mando manual | With push and turn device |
Nombre de la Serie | D |
Componente | Valve with body for sub-base |
Accionamiento | Electric |
Tipo de electroválvula | 5/3 CC |
Tamaño | 16 |
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Mod. | Función | Pilot supply pressure (bar) | Presión de operación (bar) | Caudal (Nl/min) | Símbolo |
D2EVB-VR / D2CVB-VR | CC | 1,5 ÷ 7 | -0,7 ÷ 10 | 950 | EV30 |
D2EVB-KR / D2CVB-KR | CO | 1,5 ÷ 7 | -0,7 ÷ 10 | 950 | EV33 |
D2EVB-NR / D2CVB-NR | CP | 1,5 ÷ 7 | -0,7 ÷ 10 | 950 | EV38 |