text.skipToContent text.skipToNavigation

MC104-D00

Elemento filtrante   25μm (standard)
Tipo de regulador   Without by-pass valve (standard)
Presión de trabajo   0.5 ÷ 10
Nombre de la Serie   MC
Tamaño   G1/4
Manómetro   Without pressure gauge (standard)
Descarga de condensados   Manual semiautomatic, self-relieving
Funcionamiento   FILTER-REGULATOR
Puertos   G1/4
Accessories
Pantalla completa
Tu configuración

Filtros reguladores de presión



Mod. A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U
MC104-D00 190,5 102 52 38 11 126,5 27,5 4,5 28 М30x1,5 45 45 G1/8 37 58 3 0 ÷ 6 35 G1/4


We think you are in United States.
Update your location?