text.skipToContent text.skipToNavigation

MX3-1-F10

Elemento filtrante   5 µm
Nombre de la Serie   MX
Tamaño   G3/4 - G1
Descarga de condensados   Semiautomatic-manual drain (standard - only for polymer bowl)
Puertos   G1
Sentido del caudal   From left to right (standard)
Accessories
Pantalla completa
Tu configuración

Filtros Serie MX

FT01 = filtro sin descarga con conexión roscada
FT02 = filtro con descarga semiautomática manual
FT03 = filtro con descarga automática o depresurización protegida



Mod. A C G I L M N O R S T Peso (kg)
MX2-3/8-F00 G3/8 70 55,3 68 G1/8 80 212 127 85 174,5 37,5 0,5
MX2-1/2-F00 G1/2 70 55,3 68 G1/8 80 212 127 85 174,5 37,5 0,5
MX2-3/4-F00 G3/4 70 55,3 68 G1/8 80 212 127 85 174,5 37,5 0,5
MX3-3/4-F00 G3/4 89,5 61,5 76 G1/8 95 241 142 99 196,5 44,5 0,8
MX3-1-F00 G1 89,5 61,5 76 G1/8 95 241 142 99 196,5 44,5 0,8


We think you are in United States.
Update your location?