text.skipToContent text.skipToNavigation
Serie D2

Serie D2

Conexión de fieldbus con los protocolos de comunicación más habituales
PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen, EtherNET/IP, EtherCAT y IO-Link
Conexión multipolar con 25 o 44 pines
Funciones de válvula: 2x3/2; 5/2; 5/3 CC, CO, CP
Gracias a la amplia gama de opciones disponibles, la isla de válvulas Serie D2 representa una excelente solución para todas aquellas aplicaciones que requieren funciones neumáticas y eléctricas en espacios reducidos.

Las distintas posibilidades de conexión eléctrica permiten crear islas con un elevado número de posiciones de válvula y distintas zonas de presión. Además, la versión de fieldbus puede gestionar señales eléctricas de entrada y salida tanto digitales como analógicas.

Las reducidas dimensiones, los elevados caudales, las subbases con módulos neumáticos y eléctricos individuales, un sencillo sistema de conexión de las subbases, el diagnóstico y la supervisión constantes de los parámetros de rendimiento hacen de esta serie un producto especialmente innovador.

Una de las características de esta serie es la función de supervisión del correcto funcionamiento de la electroválvula. La electrónica instalada tanto en la subbase como en el módulo de conexión Sub-D y multiserial, permite monitorizar constantemente la eficacia de la bobina de accionamiento de la electroválvula.

Las posibles variaciones respecto a las condiciones ideales de funcionamiento, por ejemplo un mayor consumo de energía, variación en los tiempos de respuesta y un aumento de la temperatura, se indican mediante diferentes formas de parpadeo del LED de la electroválvula y mediante una señal eléctrica de alerta que se envía al PLC a través del cable de conexión del módulo Sub-D o, en el caso del módulo de conexión multiserial, directamente a través del protocolo de comunicación.

Series
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
PNEUMATIC SECTION
Valve construction Corredera con sellos
Valve functions 5/2 monoestable y biestable
5/3 CC
2 x 2/2 NO
2 x 2/2 NC
1 x 2/2 NC +1 x 2/2 NO
2 x 3/2 NC
2 x 3/2 NO
1 x 3/2 NC
1 x 3/2 NO
Materiales corredera en aluminio
juntas de corredera en HNBR
otras juntas en NBR
cartuchos en latón
cuerpo y cubiertas en tecnopolímero
subbases en aluminio
Connections Entradas 2 y 4
manguera Ø6, Ø8, Ø10
manguera Ø1/4" - Ø5/16" - Ø3/8"

Suministro 1
manguera Ø10, Ø12, Ø14
manguera Ø3/8" - Ø1/2"

Suministro 12/14
manguera Ø4
manguera Ø5/32"

Salidas 3 y 5
manguera Ø10, Ø12, Ø14
manguera Ø3/8" - Ø1/2"

Salidas 82/84
manguera Ø4
manguera Ø5/32"
Temperatura 0 ÷ 50°C
Air characteristics Aire comprimido filtrado, no lubricado, clase 6.4.4 según ISO 8573-1: 2010.
Si la lubricación es necesaria, utilice solamente aceites con viscosidad máxima de 32 Cst
y la versión con alimentación servo-pilotaje externo.
La clase de calidad del aire de suministro del servo-pilotaje debe ser 6.4.4
según ISO 8573-1: 2010 (no lubricar).
Valve sizes 2 = 16 mm
Presión de trabajo -0,9 ÷ 10 bar (-0,7 ÷ 10 bar para versiones 2x3/2 y 2x2/2)
Pilot pressure 3 ÷ 7 bar
4.5 ÷ 7 bar (con presión de trabajo excediendo 6 bar para las versiones 2x2/2 y 2x3/2)
External pilot pressure Ver gráficos
Flow rate 950 Nl/min
Posición de montaje Cualquier posición
Clase de protección IP65
ELECTRICAL SECTION
MULTIPOLE VERSION
Type of Sub-D connector 25 o 44 pines
Max. absorption 0,8 A (con conector Sub-D 25 pins)
1,5 A (con conector Sub-D 34 pins)
Tensión de alimentación 24 V DC +/- 10%
Max. number of coils to operate 22 en 11 posiciones de válvula (con conector Sub-D de 25 pines)
38 en 19 posiciones de válvula (con conector Sub-D de 44 pines)
Signalling LED Multipolo: LED verde - presencia de potencia
LED rojo - anomalía
Válvula: LED amarillo - presencia de potencia
LED amarillo parpadeante - fallo de funcionamiento
ELCTRICAL SECTION
FIELDBUS VERSION
General data

Ver sección Módulos de Fieldbus
Max. absorption 2,5 A
Alimentación de tensión 24 V DC +/-10% alimentación lógica
24 V DC +/-10% alimentación eléctrico
Max. number of coils to operate 128 en 64 posiciones de válvula
Max. number of digital inputs 128
Max. number of analog inputs 16
Max. number of digital outputs 128
Max. number of analog outputs 16
Versión IO-Link
Max n° of coils to operate 64 en 32 posiciones de válvulas
Input and Output No
Type of port Clase B
IODD Configuration file

(The IO-Link module on the valve island is auto-configured to operate with the right IODD)
Hasta 12, 24 o 32 posiciones de válvula por isla
Pantalla completa
We think you are in United States.
Update your location?