Válvulas de interceptación 3/2 vías
Serie MC
Electroneumática, neumática y manual.
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Conexiones G1/4, G3/8 y G1/2
Modular
Las válvulas de interceptación a 3 vías pueden ser de accionamiento manual neumático o eléctrico, sirven para presurizar y despresurizar velozmente una instalación.
Una vez descargada la instalación se puede poner en seguridad la válvula manual bloqueando esta con un candado.
La colocación natural de esta válvula es rió arriba de los FRL.
Las válvulas de interceptación están disponibles con conexiones de G1/4, G3/8 y G1/2 y pueden ser montadas en panel.
Una vez descargada la instalación se puede poner en seguridad la válvula manual bloqueando esta con un candado.
La colocación natural de esta válvula es rió arriba de los FRL.
Las válvulas de interceptación están disponibles con conexiones de G1/4, G3/8 y G1/2 y pueden ser montadas en panel.
Series
Accessories
Válvula interceptación 3/2 - MC104-V01
Válvula de interceptación 3/2 - MC104-V16
Válvula de interceptación 3/2 - MC202-V01
Valvula de interceptacion g1/2 - MC202-V16
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
Contrucción | Modular compacto,tipo bobina |
Materiales | Zama, NBR, tecnopolímero |
Puertos | G1/4; G3/8; G1/2 |
Poids | kg 0.277 kg 0.536 kg 0.514 |
Montaje | En línea a la pared en panel solo manual |
Temperatura de funcionamiento | -5°C ÷ 50°C (con el punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo) |
Finishing | Barnizado |
Presión de trabajo | Válvula manual: -0.8 bar ÷ 10 bar Válvula electroneumática accionada: 2 bar ÷ 10 bar Válvula operada neumáticamente: -0.8 ÷ 10 bar (con pilotaje de 2 ÷ 10 bar) |
Nominal exhaust flow at 6 bar with ∆p = 1 bar | G1/4 = 1080 Nl/min G3/8 = 2380 Nl/min G1/2 = 2380 Nl/min |
Caudal nominal | Ver Diagramas de flujo |
Fluido | Aire comprimido |
Ejemplo de codificación
MC | 2 | 02 | V | 16 |
MC | SERIE |
2 |
TAMAÑO 1 = G1/4 2 = G3/8 - G1/2 |
02 |
CONEXIONES 04 = G1/4 38 = G3/8 02 = G1/2 |
V | V = VÁLVULA DE 3/2 VÍAS |
16 |
TIPO CONSTRUCTIVO 16 = control electroneumático 36 = control neumático 01 = control manual con candado |
1-7/7 resultados