Cilindros de carrera corta
Serie QP - QPR
Serie QP: simple y doble efecto, magnéticos
Serie QPR: antigiro, doble efecto, magnéticos
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Serie QPR: antigiro, doble efecto, magnéticos
ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 mm
Los cilindros de carrera corta Serie QP-QPR de simple y doble efecto magnéticos han sido realizados en diez diámetros distintos, desde ø12 hasta ø100.
Su tamaño reducido permite su instalación en espacios reducidos.
Sus particulares soluciones constructivas permiten su utilización también con sujeciones de patas y con charnelas.
Sobre el perfil externo se encuentran, paralelamente al eje de deslizamiento sobre tres lados, las ranuras para aplicar y posicionar los sensores para la detención del pistón.
Las guías antirotación incorporadas en los QPR, les permite adaptarse a las operaciones de alimentación y carga de piezas en dispositivos de manipulación.
Su tamaño reducido permite su instalación en espacios reducidos.
Sus particulares soluciones constructivas permiten su utilización también con sujeciones de patas y con charnelas.
Sobre el perfil externo se encuentran, paralelamente al eje de deslizamiento sobre tres lados, las ranuras para aplicar y posicionar los sensores para la detención del pistón.
Las guías antirotación incorporadas en los QPR, les permite adaptarse a las operaciones de alimentación y carga de piezas en dispositivos de manipulación.
Series
Accessories
Cilindro carrera corta - QP2A012A005
Cilindro de carrera corta - QP2A012A010
Cilindro carrera corta - QP2A012A015
Cilindro compacto d12x20 - QP2A012A020
Cilindro carrera corta - QP2A012A025
Cilindro carrera corta - QP2A012A030
Cilindro carrera corta - QP2A012A040
Cilindro carrera corta - QP2A012A050
Cilindro carrera corta - QP2A016A005
Cilindro carrera corta - QP2A016A010
Cilindro carrera corta - QP2A016A015
Cilindro carrera corta - QP2A016A020
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
Tipo de construcción | Serie QP: de perfil compacto Serie QPR: compactos con guía anti-giro |
Funcionamiento | Serie QP: simple y doble efecto Serie QPR: doble efecto |
Materiales | cuerpo: AL anodizado vástago: inox rolado juntas pistón: PU juntas vástago: FKM (ø 12 ÷ 25 mm) - NBR (ø 32 ÷ 100 mm) |
Temperatura de funcionamiento | 0°C ÷ 80°C (con aire seco - 20°C) |
Sujeción | por medio de tornillos o amarres |
Presión de trabajo | 1 ÷ 10 bar (doble efecto); 2 ÷ 10 bar (simple efecto) |
Fluido | aire filtrado, sin lubrificación. En el caso de usar aire lubrificado recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación. |
Carreras (min-max): | Serie QP: 1 ÷ 150 mm (ø12 ÷ 25) - 1 ÷ 200 mm (ø 32 ÷ ø 100) Serie QPR: 1 ÷ 50 mm (ø 12) - 1 ÷ 75 mm (ø 16) - 1 ÷ 100 mm (ø 20 ÷ 100) |
Carreras | La carrera mínima para la utilización de sensores es de 10 mm |
Diámetros | ø 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 |
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
QP | 2 | A | 050 | A | 050 |
QP |
SERIE QP = estándar QPR = estándar anti-giro |
|
2 |
FUNCIONAMIENTO 1 = simple efecto, muelle anterior (solo QP) 2 = doble efecto 3 = doble efecto, vástago pasante |
SÍMBOLOS NEUMÁTICOS CS09 CD07 CD14 |
A |
CARACTERÍSTICAS MATERIALES A = vástago INOX rolado - cuerpo AL |
|
050 |
DIÁMETRO 012 = 12 mm 016 = 16 mm 020 = 20 mm 025 = 25 mm 032 = 32 mm 040 = 40 mm 050 = 50 mm 063 = 63 mm 080 = 80 mm 100 = 100 mm |
|
A |
TIPO CONSTRUCIVO A = estándar |
|
050 | CARRERA (ver tablas) | |
= estándar V = juntas vástago en FKM W = todas las juntas en FKM (excluido Ø 12) |
1-8/8 resultados