Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Ejemplo de codificación
CSSP | - | 40 | - | NC |
CSSP | SERIE |
40 |
TAMAÑO 40 |
NC |
FUNCIONAMIENTO NC = Doble efecto con muelle en cierre NO = Doble efecto con muelle en apertura |
Mod. | Fuerza de cierre total a 6 bar (N) | Fuerza al cierre por mordaza a 6 bar (N) | Fuerza de apertura total a 6 bar (N) | Fuerza a la apertura por mordaza a 6 bar (N) | Carrera por mordaza (mm) | Presión de trabajo (bar) | Temperatura de trabajo (°C) | Tiempo de apertura | Tiempo de cierre (ms) | Peso [g] |
CSSP-40-NC | 188 | 94 | 152 | 76 | 6 | 4 ÷ 7 | 5 ÷ 50 | 115 | 105 | 460 |
CSSP-40-NO | 124 | 62 | 214 | 107 | 6 | 4 ÷ 7 | 5 ÷ 50 | 90 | 165 | 440 |