Mod. | A | B | C | E | F | H | L | M | SW | W | Peso [g] | Notas |
6622 4-M5 | 4 | M5 | 4 | 5.7 | 8.8 | 4 | 15.8 | 18 | 2.5 | Ø 8 | 10 | * |
6622 4-1/8 | 4 | G1/8 | 7.5 | 10.2 | 9 | 5 | 25 | 21.5 | 4 | Ø 14 | 22 | |
6622 6-1/8 | 6 | G1/8 | 8 | 10.2 | 12.7 | 5 | 25 | 24 | 4 | Ø 14 | 24 | |
6622 6-1/4 | 6 | G1/4 | 10 | 9.1 | 12.7 | 6 | 25.3 | 26 | 5 | Ø 18 | 35 | |
6622 8-1/8 | 8 | G1/8 | 8 | 10.2 | 14.2 | 5 | 25 | 25.5 | 4 | Ø 14 | 28 | |
6622 8-1/4 | 8 | G1/4 | 10 | 9.1 | 14.2 | 6 | 25.3 | 27.5 | 5 | Ø 18 | 39 | |
6622 10-1/4 | 10 | G1/4 | 8.8 | 9.1 | 16.5 | 6 | 25.3 | 29 | 5 | Ø 18 | 42 |