Series
Suction pad and nipple - VPCQ-0300S-1/4F
Suction pad and nipple - VPCQ-0300S-1/8F
Suction pad and nipple - VPCQ-0300S-3/8F
Suction pad and nipple - VPCQ-0400S-1/2F
Suction pad and nipple - VPCQ-0400S-1/4F
Suction pad and nipple - VPCQ-0400S-3/8F
Suction pad and nipple - VPCQ-0500S-1/2F
Suction pad and nipple - VPCQ-0500S-1/4F
Suction pad and nipple - VPCQ-0500S-3/8F
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
addtocart.popup.message.success
La cantidad solicitada está parcialmente confirmada
El producto {0} ya está en su cesta con la cantidad {1}. Puede actualizar la cantidad desde la página de la cesta.
El producto no está activo
No se ha podido añadir el producto a la cesta porque no hay stock suficiente
La cantidad debe ser superior a cero
La cantidad mínima permitida para el producto {0} es {1}
La cantidad máxima permitida para el producto {0} es {1}
El tamaño del envase para el producto {0} es {1}
No es posible añadir el producto con código {0} a esta cesta
Se ha producido un error, inténtelo de nuevo más tarde o contacte con el servicio de atención al cliente.
Ejemplo de codificación
VP | C | Q | - | 0200 | S | - | G1/8 | M |
VP |
SERIE VP = ventosa |
C |
FORMA C = redondas |
Q |
VERSIÓN Q = 4,5 pliegues |
0200 |
DIÁMETROS 0200 = 20,0 mm 0300 = 30,0 mm 0400 = 40,0 mm 0500 = 50,0 mm |
S |
MATERIALES S = silicona |
G1/8 |
TAMAÑO DE ROSCA 1/8 = G1/8 1/4 = G1/4 3/8 = G3/8 1/2 = G1/2 |
M |
ROSCA M = macho F = hembra |
Mod. | dn | d2 | D1 | Ds | G1 | H | LG1 | SW1 | Z | Ventosa | Boquilla |
VPCQ-0300S-1/8F | 8,6 | 17,0 | 31,5 | 30,2 | G1/8 F | 69,5 | 12,0 | 22 | 20,0 | VPCQ-0300S | NPS-C-1/8-F |
VPCQ-0300S-1/4F | 11,0 | 17,0 | 31,5 | 30,2 | G1/4 F | 69,5 | 12,0 | 22 | 20,0 | VPCQ-0300S | NPS-C-1/4-F |
VPCQ-0300S-3/8F | 11,0 | 17,0 | 31,5 | 30,2 | G3/8 F | 69,5 | 12,0 | 22 | 20,0 | VPCQ-0300S | NPS-A-3/8-F |
VPCQ-0400S-1/4F | 11,4 | 23,0 | 41,5 | 40,5 | G1/4 F | 87,1 | 12,0 | 27 | 27,0 | VPCQ-0400S | NPS-B-3/8-F |
VPCQ-0400S-1/2F | 15,0 | 23,0 | 41,5 | 40,5 | G1/2 F | 87,1 | 16,0 | 27 | 27,0 | VPCQ-0400S | NPS-A-1/2-F |
VPCQ-0400S-3/8F | 15,0 | 23,0 | 41,5 | 40,5 | G3/8 F | 87,1 | 12,0 | 27 | 27,0 | VPCQ-0400S | NPS-A-1/2-F |
VPCQ-0500S-1/4F | 11,4 | 30,0 | 51,5 | 50,3 | G1/4 F | 97,5 | 12,0 | 27 | 37,0 | VPCQ-0500S | NPS-D-1/4-F |
VPCQ-0500S-1/2F | 15,0 | 30,0 | 51,5 | 50,3 | G1/2 F | 97,5 | 16,0 | 27 | 37,0 | VPCQ-0500S | NPS-A-1/2-F |
VPCQ-0500S-3/8F | 15,0 | 30,0 | 51,5 | 50,3 | G3/8 F | 97,5 | 12,0 | 27 | 37,0 | VPCQ-0500S | NPS-B-3/8-F |