Sensores de flujo
Serie FS
Tamaños: 17, 30, 35
La Serie FS está disponible para un rango de flujos que van de 0.5 a 2000 L/min. Se ofrece en tres tamaños diferentes y también está disponible en una versión con sensor de presión incluido.
La pantalla está diseñada para ser rotativa, permitiendo de esta manera una lectura fácil de los valores monitorizados.
El flujo acumulado es visible inmediatamente en la pantalla.
Características principales:
La pantalla está diseñada para ser rotativa, permitiendo de esta manera una lectura fácil de los valores monitorizados.
El flujo acumulado es visible inmediatamente en la pantalla.
Características principales:
- Monitoreo en tiempo real: permite el control constante de flujo en todo momento.
- Amplio rango de aplicaciones: apto para múltiples usos, desde pequeños talleres a grandes industrias.
- Robots de pintura: ideal para gestionar el flujo de aire en procesos de pintura, contribuyendo a la economización en el uso de gases técnicos.
Series
Accessories
there are no salable codes online
If you have entered Filters, try changing them or look in the "Configurator" tab
there are no salable codes online
Look in the "Accessory" tab for the Configurator
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
Mod. | FS (Sensores de flujo) | FSP (Sensor de flujo + sensor de presión) |
Tamaños | 01 (17 mm) 02 (30 mm) 03 (35 mm) |
|
Medio | Aire seco, N2, gas no corrosivo / no iflamable | |
Rango de flujo medido | FS01 - FSP01 (0 ÷ 1 a 0 ÷ 200 L/min) FS02 - FSP02 (da 2 ÷ 500 a 10 ÷ 2000 L/min) FS03 - FSP03 (10 ÷ 2000 L/min) |
|
Dirección del flujo | Unidireccional | |
Rango de presión | No aplicable | |
Display | 4 dígitos * 4 dígitos, 7 segmentos de pantalla ( Rojo / Verde / Naranja ) | |
Rango de flujo constante | FS01 - FSP01 (0 ÷ 1,050 a 0 ÷ 210 L/min) FS02 - FSP02 (0 ÷ 525 a 0 ÷ 1050 L/min) FS03 - FSP03 (0 ÷ 2100 L/min) |
|
Escala de ajuste mínimo LPM | FS01 - FSP01 (1 mL/min a 1 L/min) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L/min) |
|
Escala de ajuste mínimo CFM | FS01 - FSP01 (0.01 ft3/min a 1 ft3/min) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 ft3/min) |
|
Flujo acumulado | FS01 - FSP01 (99999999 mL a 9999999.9 L) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (99999999 L) |
|
Minimum value display LPM or CFM | FS01 - FSP01 (1 mL a 1 L) (0.1 ft3 a 1 ft3) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (1 L) (1 ft3) |
|
Rango de pantalla | No aplicable | -1 ÷ 10 bar |
Escala de ajuste mínimo kPA | No aplicable | 1 |
Escala de ajuste mínimo kfg/cm2 | No aplicable | 0.01 |
Escala de ajuste mínimo bar | No aplicable | 0.01 |
Escala de ajuste mínimo psi | No aplicable | 0.1 |
Rango garantizado de visualización de flujo | 2 ÷ 100 % F.S. | |
Precisión indicadores de visualización de flujo | FS01 - FSP01 (± 3% F.S. ± 1 dígito)*1 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 3% F.S. ± 1 dígito)*5 |
|
Precisión salida analógica de pantalla de flujo | FS01, FSP01 (± 5% F.S.)*1 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S.)*5 |
|
Repetibilidad de la visualización del flujo | FS01 - FSP01 (±1% F.S. ±1 dígito)*2 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (±1% F.S. ±1 dígito)*2, (± 2% F.S. cuando el tiempo de respuesta se configura a 50 ms)*2 |
|
Linealidad de visualización de flujo | ± 3% F.S. *2 | |
Variación con temperatura de pantalla de flujo | FS01 - FSP01 ± 2% F.S. (15 ÷ 35°C); ± 5% F.S. (0 ÷ 15°, 35 ÷ 50°C), (comparado con *2) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 ± 5% F.S. (compared with *2) |
|
Variación con la presión | FS01 - FSP01 (± 5% F.S. ± 1 dígito)*3 FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (± 5% F.S. ± 1 dígito)*6 |
|
Precisión de presión de rango garantizada | No aplicable | 0 ÷ 100 % F.S. |
Precisión de los indicadores | No aplicable | ± 2% F.S. ± 1 dígito *7 |
Precisión de salida analógica | No aplicable | ± 2.5% F.S. *7 |
Precisión de la presión de repetibilidad | No aplicable | ± 0.2% F.S. ± 1 dígito *7 |
Precisión de presión de linealidad | No aplicable | ± 1% F.S. *7 |
Variación con temperatura presión de precisión | No aplicable | ± 2% F.S. (comparado con *7) |
Salida digital general | 2 | |
Tiempo de respuesta del flujo de salida digital | 800 ms (disponible 50, 80, 120, 200, 400, 1500 ms) | |
Tiempo de respuesta a presión de salida digital | No aplicable | 2.5 ms (dispon. 25, 100, 250, 500, 1000, 1500 ms) |
Mod. de salida de flujo digital | Modo histéresis, modo coparador de ventana, salida acumulada, salida de pulso acumulada | |
Mod. de salida de flujo digital | No aplicable | |
Histéresis | Ajustable | |
Protección contra cortocircuitos | Sí | |
Salida de pulso acumulada | FS01 - FSP01 (10 mL/impulso a 2 L/impulso) FS02 - FSP02 (5 L/impulso a 10 L/impulso) FS03 - FSP03 (10 L/impulso) |
|
Salida de voltaje analógico | 1 ÷ 5 V – impedancia de salida : 1 kΩ | 1 ÷ 5 V; *8 – impedancia de salida: 1 kΩ |
Salida de corriente analógica | 4 ÷ 20 mA – impedancia de carga: ≤ 300 Ω | 4 ÷ 20 mA; *8 – impedancia de carga: ≤ 300 Ω |
Tiempo de respuesta | ≤ 100 ms | Presión: ≤ 50 ms; flujo : ≤ 100 ms |
Entrada externa | Entrada colector abierto, ≤ 0.4V, ≥ 30 ms | |
Interfaz de comunicación | RS-485 *7 | |
Tensión de alimentación | 12 ÷ 24V DC ± 10 % - Onda (P-P) ≤ 10 % | |
Consumo de energía | ≤ 50 mA | |
Rango de presión de funcionamiento | FS01 - FSP01 (-0,9 ÷ 8 bar) FS02 - FSP02, FS03 - FSP03 (0 ÷ 10 bar) |
|
Resistencia a la presión | No aplicable |
FSP01 (10 bar) FSP02, FSP03 (15 bar) |
Clase de protección | IP40 | |
Temperatura del fluido de trabajo | 0 ÷ 50 °C (sin condensación o congelado) | |
Rango de temperatura ambiental | Operación : 0 ÷ 50 °C ; almacenamiento : -10 ÷ 60 °C (sin condensación o congelado) | |
Rango de humedad ambiental | Operación / almacenamiento: 35 ÷ 85 % R.H. (sin condensación) | |
Resistencia de aislamiento | ≥ 50 MΩ (500 V DC, entre la caja y el cable) |
FSP01 (≥ 2 MΩ - 50 VDC, entre la caja y el cable) FSP02, FSP03 (≥ 50 MΩ - 500 VDC, entre la caja y el cable) |
Voltaje máximo | 1000 VAC por 1 minuto, entre la caja y el cable |
FSP01 (250 VAC por 1 minuto, entre la caja y el cable) FSP02, FSP03 (1000 VAC por 1 minuto, entre la caja y el cable) |
Vibración | Amplitud total 1.5 mm o 10 G, 10 Hz ÷ 55 Hz ÷ 10 Hz escaneo por 1 minuto, 2 horas en cada dirección de X, Y y Z | |
Impacto | 100 m/s2 (10 G), 3 veces en cada dirección de X, Y y Z | |
EMC | IEC 61000-6-2; IEC 61000-6-4 | |
Cable | Ø4 cable resistente al aceite (PVC) - 26 AWG (0.15 mm2) - 6 conductores | |
Tamaños de conexiones | FS01 - FSP01 (Ø6 a Ø8) FS02 - FSP02 (Rc1/2, G1/2) FS03 - FSP03 (Rc3/2, G3/4) |
|
Peso (con 2 metros de cable) | FS01 - FSP01 (109.3 g circa a 112.7 g circa) FS02 - FSP02 (250 g a 325 g) FS03 - FSP03 (325 g) |
NOTAS:
*1 CONDICIONES: presión de entrada: 3 bar, presión de salida: presión atmosférica, 25 °C
*2 CONDICIONES: presión de salida: presión atmosférica, 25 °C.
*3 -0.9 ÷ 8 bar, presión de salida: presión atmosférica, 25 °C
*4 Función disponible sólo para las opciones -02 y -04
*5 CONDICIONES: presión de entrada: 6 bar, presión de salida: presión atmosférica, 25 °C
*6 0 ÷ 10 bar, presión de salida: presión atmosférica, 25 °C.
*7 Flujo de salida = 0 L/min, 25 °C
*8 Salida PWM, correspondiente con la presión 0 ÷ 10 bar
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
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
FS | 01 | - | 201 | - | 031 | - | R8 |
FS |
SERIE FS = Sensor de flujo FSP = Sensor de flujo + Sensor de presión |
01 |
TAMAÑO 01 = 17 mm 02 = 30 mm 03 = 35 mm |
201 |
RANGO DE FLUJO 005 = 500 mL/mil (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido 010 = 1000 mL/min (solo tamaño 01) 050 = 5 L/min (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido 100 = 10 L/min (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido 500 = 50 L/min (solo tamaño 01) 101 = 100 L/min (solo tamaño 01) - Disponible bajo pedido 201 = 200 L/min (solo tamaño 01) 501 = 500 L/min (solo tamaño 02) 102 = 1000 L/min (solo tamaño 02) 202 = 2000 L/min (solo tamaño 03) |
031 |
ESPECIFICACIONES DE SALIDA 010 = salida 2 NPN + 1 salida analógica- 5 V 011 = salida 2 NPN + 4 salida analógica- 20 mA 020 = salida 2 NPN + 4 salida analógica- 20 mA - Disponible bajo pedido 030 = salida 2 NPN + 1 salida analógica - 5 V 031 = salida 2 NPN + 4 salida analógica - 20 mA 040 = salida 2 NPN + RS485 - Disponible bajo pedido |
R8 |
TAMAÑO DE LA CONEXIÓN R6 = Ø6 mm para rango de flujo 005, 010, 050, 100, 500 R8 = Ø8 mm para rango de flujo 101, 201 F9C = G1/2 para rango de flujo 501/102 F12C = G3/4 para rango de flujo 202 |